Global site

Webová stránka ABB používa cookies. Zotrvaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac (ANJ)

IRB 14050 : jednoramenný YuMi®

Follow ABB Robotics

LinkedIn YouTube

ABB uvádza na trh najnovšieho člena rodiny YuMi®

You and me. Ty a ja.

Jednoramenný YuMi je zatiaľ najrýchlejší a najkompaktnejší kolaboratívny robot spoločnosti ABB, ktorý sa dá ľahko integrovať do akéhokoľvek výrobného prostredia.

V nadväznosti na úspech dvojramenného robota YuMi, ktorý bol predstavený v roku 2015 ako prvý skutočne kolaboratívny robot na svete, ABB vyvinula jednoramenného YuMi-ho na rozšírenie svojho portfólia v tejto oblasti.

Univerzálna inštalácia pre pohodlné nasadenie  do výroby
Jednoramenný YuMi je kompaktný a ľahký (9,5 kg) s možnosťou montáže v ľubovoľnom smere na stole, na stene alebo v obrátenej polohe dole hlavou pre rýchlu a flexibilnú inštaláciu v rámci nových alebo už existujúcich výrobných liniek. Ultraľahké rameno sa otáča na siedmych osiach, aby napodobnilo ľudské pohyby s väčšou flexibilitou ako 6-osové roboty. Robot bol špeciálne navrhnutý tak, aby spĺňal flexibilné potreby vo výrobe rôznych malých komponentov, napríklad v oblasti spotrebnej elektroniky a spotrebného tovaru v malých a stredných podnikoch.


Jednoduché programovanie
Jednoramenný YuMi je vybavený rovnakým intuitívnym a ľahko ovládateľným riadiacim programom ako dvojramenný YuMi. Pracovníci môžu robota ľahko a rýchlo učiť pohyby a polohy, čím sa výrazne zjednoduší programovanie robotov. Kombinácia tejto jednoduchosti s flexibilitou pomôže výrobcom v mnohých odvetviach vyrovnať nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a znížiť vstupné bariéry pre nových potenciálnych používateľov robota, najmä malé a stredné podniky.

Mimoriadne všestranný rad robotov YuMi je možné kombinovať v mnohých konfiguráciách. Napríklad jednoramenný YuMi môže podávať diely dvojramennému YuMi-mu, aby sa zvýšila flexibilita alebo sa môže použiť ako extra rameno pre zložitejšie montážne úlohy, ktoré vyžadujú viac ako 2 ramená robota.

Robot si teraz môžete objednať už aj s kontrolérom OmniCore

Jednoramenný YuMi® – IRB 14050: hlavné funkcie a vlastnosti

Kľúčové funkcie
  • Nosnosť: 500g
  • Nízke nároky na plochu, pohyb v 7 osiach
  • Veľmi ľahký manipulátor, 9.5 kg
  • Montáž v ľubovoľnej polohe
  • Integrovaný gripper s kamerou a vákuovou prísavkou
  • Najlepšia bezpečnostná konštrukcia vo svojej triede
  • Vysoká rýchlosť a presnos
  • Bezpečnostná trieda: PL d Cat 3
Výhody pre zákazníka
  • Krátke časy cyklu
  • Prevádzka bez bezpečnostných bariér
  • Jednoduché programovanie
  • Nižšie investície
  • Jednoduchá integrácia do výrobnej linky

Video školenia

Jednoramenný YuMi® – IRB 14050 prehľad

Technické údaje

CAD modely

Jednoramenný YuMi®: fotogaléria

Jednoramenný YuMi®: otázky a odpovede


Čo je také zvláštne na jednoramennom YuMi?

  • Externý kontrolér jednoramenného YuMi znamená menšie nároky na zabratú plochu robota, je teda vhodný aj do stiesnených priestorov
  • Nízka hmotnosť a možnosť montáže pod ľubovoľným uhlom ho robia ešte flexibilnejším a rýchlejším

Ako sa jednoramenný YuMi líši od dvojramenného robota?

  • Jednoramenného YuMi-ho je možné namontovať v ľubovoľnom uhle pre maximálnu flexibilitu
  • Malá zabratá plocha a pohyb v 7 osiach mu umožňuje pracovať v extrémne obmedzených priestoroch
  • Jednoramenný YuMi používa externý kontrolér, ktorý mu dodáva na flexibilite v otázke montáže v obmedzených priestoroch alebo dole hlavou

Kedy zákazníci používajú dvojramenného YuMi-ho a kedy jednoramenného YuMi-ho?

Každá aplikácia je iná – niektoré sú vhodnejšie pre dvojramenných, 14-osových robotov YuMi, iné sú vhodnejšie pre jednoramenných robotov YuMi. A sú tiež aplikácie, kde je vhodné skombinovať oboch robotov.


Ako sa YuMi líši od konkurencie?

YuMi bol od začiatku navrhovaný ako bezpečný robot. Nemá žiadne bariéry, žiadne klietky, žiadne zóny. YuMi je prvý skutočne kolaboratívny robot.