Global site

Webová stránka ABB používa cookies. Zotrvaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac (ANJ)

IRB 360 FlexPicker®

Už takmer 15 rokov je robot IRB 360 FlexPicker® od ABB najvýkonnejším robotom pre aplikácie odoberania a balenia. V porovnaní s bežnou automatizáciou ponúka IRB 360 oveľa vyššiu flexibilitu pri zachovaní svojej presnosti a vysokej nosnosti.

Skupina robotov IRB 360 od ABB, známa aj pod názvom FlexPicker, je vhodná pre aplikácie, kde je potrebné produkty rýchlo odoberať z pásu alebo ich baliť. Robot má vynikajúcu výkonnosť pohybu s najkratšími časmi cyklu, vysokou presnosťou a nosnosťou.

Rodina IRB 360 zahŕňa varianty s nosnosťou 1 kg, 3 kg, 6 kg a 8 kg a s dosahom 1 130 mm a 1 600 mm — čo znamená, že IRB 360 je dostupný takmer pre všetky potreby. 

Vďaka vynikajúcej kontrole pohybu, krátkym časom cyklu a maximálnej presnosti dokáže IRB 360 pracovať s malými toleranciami pri veľmi vysokých rýchlostiach či už v úzkych alebo širších priestoroch. Každý FlexPicker má tiež k dispozícii prepracovanú nástrojovú prírubu, ktorá umožňuje použitie väčšieho chápadla a vďaka tomu dosiahne vyššiu rýchlosť pri manipulácii s priebežne balenými výrobkami z deliaceho pásu.

Spracovanie potravín

Nerezová verzia pre aplikácie spracovania potravín prichádza s krytím IP69K, takže je možné robot omývať pomocou priemyselných čistidiel a horúcej vody pod vysokým tlakom. Povrch je veľmi ľahko čistiteľný a v kĺboch sa nepoužívajú žiadne mazivá, ktoré by mohli spôsobiť koróziu výrobku.

Softvér a riadenie

Nastavenie aplikácie je s využitím softvéru PickMaster® veľmi jednoduché, čo je veľkou pomôckou pre integrátorov a samotných užívateľov robota. Zjednodušuje tiež konfiguráciu kamerového systému a aplikácii dáva nástroje pre vysokú rýchlosť odoberania obrobkov.

Spoľahlivý kontrolér IRC 5 je verným spoločníkom radu robotov FlexPicker. IRC 5 spolu s TrueMove™ a QuickMove™ garantujú vysoké rýchlosti a presnosť trajektórie, vďaka čomu dokážu tieto roboty sledovať rýchlo sa pohybujúci dopravníkový pás s extrémnou presnosťou.

IRC 5 je dostupný vo verzii montovanej na panel, čo zabezpečuje veľkú priestorovú úsporu a jednoduchú integráciu do daného zariadenia alebo výrobnej linky.


    Vlastnosti
  • Vysoká flexibilita
  • Vysoká kapacita – nosnosť do 8 kg
  • Omývateľná verzia pre aplikácie s vysokým hygienickým štandardom
  • Integrovaný kamerový softvér

 

Loading documents