Global site

Webová stránka ABB používa cookies. Zotrvaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac (ANJ)

IRB 910INV SCARA

SCARA robot montovaný v obrátenej polohe zvrchu zvyšuje flexibilitu montáže

Rýchly, cenovo výhodný a presný. SCARA robot montovaný zvrchu šetrí priestor a zvyšuje flexibilitu montáže.

SCARA robot montovaný zvrchu zväčšuje pracovnú plochu
Nový SCARA robot od ABB montovaný zvrchu - IRB 910INV - svojou konštrukciou zvyšuje efektivitu využitia priestoru, pričom dokáže vykonávať komplexné úlohy aj v stiesnených priestoroch. Montážou zo stropu dokáže tiež IRB 910INV spolupracovať jednoduchšie s ďalšími robotmi a strojnými zariadeniami, čo výrazne zvyšuje produktivitu.

Najlepšie riadenie pohybu v triede pre rýchlejšie časy cyklu 
Za pomoci kontroléra ABB OmniCoreTM ponúka IRB 910INV najlepšie riadenie pohybu vo svojej triede pre zabezpečenie dokonalej presnosti v aplikáciách odoberania a vykladania, montáže a testovania. To zahŕňa napríklad montáž malých súčiastok v elektronickom priemysle ako skrutkovanie, vkladanie súčiastok alebo montáž či automatizovaný dozor nad kvalitou produktov.

V nadchádzajúcich mesiacoch príde IRB 910INV aj vo verzii Cleanroom. Tento kompaktný a ľahký robot je dostupný v dvoch variantoch – jeden s maximálnou nosnosťou 3 kg a dosahom 350 mm, druhý s maximálnou nosnosťou 6 kg a dosahom 550 mm.

Dokonalý výkon a komplexné funkcie 
Pri návrhu robota IRB 910INV si ABB dala záležať na rýchlosti a presnosti. Napriek malým rozmerom ponúka IRB 910INV rovnako vysoký výkon a komplexnosť funkcií ako iné malé roboty od ABB.

Robot Control Mate
ABB rozširuje RobotStudio® o funkcionalitu riadiť SCARA roboty z PC. Robot Control Mate je prídavok k softvéru RobotStudio, ktorý užívateľom umožňuje rozbehnúť, učiť a kalibrovať roboty z ich počítača. Riadenie pohybu SCARA robotov nebolo nikdy jednoduchšie.
Hlavné výhody:
  • Montáž SCARA robota zo stropu šetrí priestor a zvyšuje flexibilitu
  • Dokonalá opakovateľnosť a presnosť pozície pomocou riadenia pohybu s kontrolérom od ABB
  • Rýchle časy cyklu pre vyššiu produktivitu
  • Vybavený až 16 I/O pre komplexnejšie aplikácie
Hlavné aplikácie:
  • Montáž & testovanie
  • Manipulácia s materiálom
  • Odoberanie & umiestňovanie
  • Skrutkovanie

Galéria obrázkov

Technické údaje

Loading documents