ABB FlexLoader™ är nästa generation av standardiserade och flexibla celler för matning av verktygsmaskiner och automatiserad hantering av komponenter i produktionen.
I takt med att verktygsmaskinerna blir allt mer effektiva och avancerade ökar även efterfrågan på intelligent och flexibel robotautomation för maskinerna. Alla celler i FlexLoader-familjen är standardiserade och byggda med den senaste tekniken för att möta de ökande kraven på flexibel och kostnadseffektiv produktion och maskinbetjäning.
Avancerad men ändå enkel att använda
Styrning och kommunikation med roboten är intelligent integrerad i programvaran, vilket ger enkel och intuitiv programmering när man lär in nya komponenter i systemet. Detta gör systemet till ett av de mest flexibla på marknaden som dessutom har ett av de mest lättbegripliga användargränssnitten. Nu kan en komponent läras in på mindre än tio minuter.
Maskinbetjäning i världsklass
Jämfört med manuellt arbete ökar robotautomation maskinutnyttjandet med upp till 60 procent. Återbetalningstiden är påtagligt kort – i vissa fall mindre än tolv månader.
FlexLoader-cellerna från ABB ger pålitliga och förutsägbara resultat från robot och verktygsmaskin. Detta möjliggör högre maskinutnyttjande, normalt över 90 procent, vilket kan jämföras med traditionella, manuella verktygsmaskiner som ofta inte uppnår mer än 50 procent. Resultatet blir avsevärt snabbare avkastning på investeringen och en långsiktig konkurrensfördel.