Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

IRBT 2005 – åkbana för medelstora robotar

Den enda åkbanan på marknaden som garanterar hög hastighet och stor precision. IRBT 2005 från ABB erbjuder större flexibilitet och upp till 50 % kortare cykeltider.

Modulär bankonstruktion
Konstruktionen hos ABB:s Medium Track Motion (MTM) är smart och kompakt med en symmetrisk profil. Maximal integrering säkerställer skyddade komponenter i små yttermått.

IRBT 2005 består av en 1 meter lång standardmodul som kan byggas ut med ett stort antal ban- och åklängder för robotar och förflyttningsutrustningar. Banans modularitet möjliggör fortsatt produktutveckling under hela dess livscykel. IRBT 2005 finns i två varianter, utan kapsling som standard eller helt inklädd, och kan därför anpassas till olika miljöer.

Förberedd för olika processtillämpningar
IRBT 2005 finns tillgänglig med flera vagnar – två för roboten och upp till tre för förflyttningsutrustningar. Robotbanan kan förses med extra vagnsplåtar som kan bära utrustning som krävs för speciella tillämpningar, t.ex. bågsvetsning och tätning.

Den invändiga kabelkedjan på IRBT 2005 kan levereras förutrustad med lämpliga kablar för olika strömkällor för bågsvetsning, eller olika kraftkablar och signalkablar efter kundens önskemål. Varje robotvagn kan som tillval utrustas med en tom, utvändig kabelkedja för ytterligare kablar. Robotsocklar finns i storlekar från 250 mm till 1 000 mm. Det är även möjligt att välja mellan olika orienteringar för roboten.

Enastående hastighet och precision
ABB:s unika funktioner QuickMove™ och TrueMove är också viktiga för prestandan hos MTM. Tillsammans garanterar de optimal rörelse för roboten och banan med den aktuella lasten. Även banprecision och hastighet optimeras.


Fördelar:
  • Banprecisionen är den bästa i klassen
  • Kompakt och modulärt utförande
  • Integrerade och skyddade komponenter
  • Förberedd för olika tillämpningar (bågsvetsning, materialhantering, maskinbetjäning)
  • Stort sortiment av tillvalsalternativ för olika konfigurationer
  • Unik plattform för robotar och förflyttningsutrustningar
  • Hög tillförlitlighet, litet underhållsbehov, lätt att reparera
Robotfamiljer som stöds:
Loading documents