Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

FlexLoader™ FP 100

FlexLoader FP 100 är utvecklad för snabba omställningar i produktionen.

Den är mångsidig trots sitt kompakta format. Redan vid två komponenter lönar det sig att investera i en FlexLoader FP 100. Den ersätter helt konventionella skålmatare. Bufferten är placerad utanför cellen, vilket gör det lätt att tippa i komponenter.

Med mataren på mobil fixtur kan den enkelt förflyttas mellan olika applikationer. Ett stort antal små komponenter (upp till 60 mm beroende på geometrin) kan matas utan förändring av maskinvaran. Många justeringar kan göras under drift. Olika parametrars innebörd visas på en skärm. Operatören lär enkelt in en ny produkt direkt vid maskinen på bara några minuter. Det enda som behöver anpassas är gripfingrarna.

Fördelar

  • Ersätter traditionella skålmatare, klarar många olika komponenter
  • Flexibel frammatning för små komponenter
  • Enkel att bygga in i monteringsceller

Liknande produkter

Loading documents