Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

FlexLoader™ SC 6000

En ny standard för flexibel maskinbetjäning

ABB:s FlexLoader SC 6000 sätter standarden för flexibel maskinbetjäning genom att öka maskinutnyttjandet med hela 60 procent och samtidigt sänka driftskostnaderna.

ABB är ledande inom utveckling av automationslösningar och FlexLoader SC 6000 sätter standarden för flexibel maskinbetjäning. Denna robotlösning ökar maskinutnyttjandet med hela 60 %.

FlexLoader SC 6000 finns i två varianter: med roboten IRB 2600 (20 kg/1,65 m räckvidd) eller med roboten IRB 4600 (60 kg/2,05 m räckvidd). Båda levereras kompletta med ett robotstyrsystem i det helintegrerade styrskåpet. FlexLoader SC 6000 är en noggrant utvecklad och testad automationslösning.

Den integrerade lösningen är utformad för in- och utmatning av komponenter i verktygsmaskiner och utför även en mängd olika operationer som t.ex. märkning, gradning och renblåsning. 

Fördelar

  • Extremt enkel att använda och lära in för nya komponenter
  • Kan utrustas med sex plug & play-tillval
  • Installeras på en dag

Liknande produkter

Loading documents