Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

FlexGripper - Claw

FlexGripper – Claw (Hakdon) är ett enkelt plug-and-play verktyg till IRB 460 eller IRB 660, ABB:s palleteringsrobotar för applikationer rörande höghastighetspalletering av säckar.

Dess rostfria ståldetaljer gör att det passar utmärkt för användning även i extremt krävande miljöer.

FlexGripper – Claw kan hantera säckar som väger upp till 50 kilogram och som varierar i form och innehåll – från ris till grus, och från plast till cement.

FlexGripperna är lätta att installera och programmera. Robot HMI:t, FlexPendant, kommer förkonfigurerad med FlexGripper in/ut signaler som kraftigt reducerar både ställ- och programmeringstiden; dessutom förenklar det grafiska användargränssnittet testandet av palleteringsrutiner. Ett FlexGripper pick-and-place test, till exempel, kan göras bara med ett enda klick.
Specifikationer
Version Max. vikt per lyft Gripper vikt Kabelns rotationsområde Lufttryck
1 50 kg 70 kg +- 180° 4-6 bar
Huvudapplikation
  • Pallettering av säckar


Konfigurationer
Standard Klogripdon utan sideguide
Tilläggsalternativ Sideguide

För mer information, se datablad
Loading documents