Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

FlexGripper - Vacuum

FlexGripper – Vacuum (Vakuum) är ett enkelt plug-and-play verktyg till ABB:s palleteringsrobotar IRB 460 eller IRB 660. För maximal palleteringseffektivitet kan grippern hantera 40 kilogram och upp till fem produkter samtidigt.

IRB 660 och den kompakta IRB 460 palleteringsrobotar kan göras ännu mer effektiva för palleteringsapplikationer vid produktionslinjeslut om man tillägger FlexGripper – Vacuum som har en lastkapacitet på 40 kilogram och hanterar upp till fem produkter samtidigt.

FlexGripperna är lätta att installera och programmera. Robot HMI:t, FlexPendant, kommer förkonfigurerad med FlexGripper in/ut signaler som kraftigt reducerar både ställ- och programmeringstiden; dessutom förenklar det grafiska användargränssnittet testandet av palleteringsrutiner. Ett FlexGripper pick-and-place test, till exempel, kan göras bara med ett enda klick.

Version Max. vikt per lyft Gripper vikt Kabelns rotationsområde Lufttryck
1-5 40 kg 70 kg +- 180° 4-6 bar

Huvudapplikation
  • Pallettering av lådor

Anmärkningar
  • De produkter som skall lyftas med vakuum-grippern måste ha en tät och slät yta, och en styv struktur på vilken vakuumkopparna  kan få grepp.
  • På grund av variationer i storlek, vikt, design, yta, styvhet, porositet och tyngdpunkt bör ett exemplar på den typ av produkt som skall pallastas alltid sändas till LPG Robotar och Applikationer för att säkerställa funktionaliteten.

För mer information, se datablad
Loading documents