Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

FeatherDuster

Automatiserad rengöring

FeatherDuster-systemet förbättrar fordonsmålningslinjerna genom att ersätta vissa specialbyggda maskiner med ny robotteknik som är otroligt flexibel och bygger på väletablerade standarder som ger högre kvalitet, effektivitet och användarvänlighet. 

  • Enkel programmering och styrning
    FeatherDuster styrs med IRC5. Användarna kan programmera hela rengöringscykeln utan extra programverktyg. Dessutom sparar datorbaserad virtuell programmering och simulering med ABB:s RobotStudio® tid och möjliggör snabb generering av banor, enkel installation och robust säkerhetskopiering/återställning med ett enda musklick. 
  • Repeterbara, pålitliga prestanda med produktion av hög kvalitet 
    Unik 3D-styrning av dammhuvudet i fullständig synkronisering med transportbandets rörelser för mer exakt och noggrann rengöring. FeatherDuster kan följa bilens konturer och sköta rengöringen på ett mer effektivt sätt.
  • En kompakt, flexibel och effektiv lösning 
    Systemet har ett mycket mindre avtryck och passar för alla slags stationer, vilket gör den enkel och snabb att integrera med nya eller befintliga målningslinjer. FeatherDuster har färre rullar och lägre vakuumkrav, vilket betyder att den förbrukar mindre energi och förbättrar företagets resultat.
  • Smart investering
    FeatherDuster är skalbar med två eller tre robotar baserat på rullbandets hastighet. Systemet går enkelt att omprogrammera när nya modeller av alla storlekar införs i linjen, utan behov av specialister. FeatherDuster har otrolig drifttid och tillförlitlighet. När den väl behöver service kan reservdelar levereras mycket snabbt för att säkerställa minimala avbrott.
Loading documents