Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Robotbaserad automatisering för plastindustrin från ABB

Lättanvända, 6-axliga robotar är mer tillgängliga än någonsin för plastgjutare.

Med sin inbyggda flexibilitet är dessa maskiner det perfekta komplementet till – eller ersättarna för – traditionell 3-axlig traversautomatisering. 

Konventionell fast automatisering är tidskrävande och dyr, vilket öppnar nya möjligheter för ABB:s breda sortiment av 6-axliga robotar. Dessa maskiner kan hantera alla tänkbara behov och utföra en rad olika uppgifter under produktionscykeln, vilket innebär att du kan se fram mot betydligt mer flexibel och kostnadseffektiv verksamhet.

ABB:s erfarenhet inom plast sträcker sig över allt från enkla installationer med en robot och traditionell plast till komplexa automationssystem för de allra största fabrikerna som använder avancerade kompositmaterial. Allt från bilbranschen och packningsindustrin till medicinska enheter och elektronikföretag kan ha nytta av ett flexibelt 6-axligt robotautomatiseringssystem. Du kan lita på att ABB med sitt stora sortiment av robot- och automatiseringslösningar samt sin expertis och erfarenhet kan hjälpa dig hitta rätt lösning för dina behov.

Aktuellt

Vårt erbjudande utifrån tillämpning

Loading documents