Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

IRB 1200

Kompakt, esnek, hızlı, fonksiyonel ve küçük endüstriyel robot

Makinelerinizi %15 daha küçük ve %10 daha hızlı hale getirmek ister misiniz? ABB’nin IRB1200 robotu tam da bunu sağlar. Bir tarafta malzeme taşıma ve makine besleme sektörlerinde esneklik, kullanım kolaylığı, kompakt olma özelliği ve kısa çevrim süresi taleplerine cevap verirken, öte yandan erişim mesafelerinin büyük kalmasını sağlar.

Bir robot ailesi olarak IRB 1200, geniş bir uygulama yelpazesine sahip iki çeşit ürün sunuyor. Her iki çeşitte de, SafeMove2, Foundry Plus 2, IP67 ve Temiz Oda opsiyonları seçebilmek mümkün. 700 mm'lik erişimi olan robot, 7 kg'lık bir yük taşıma kapasitesine sahipken, 900 mm'lik daha uzun erişime sahip olan robot, 5 kg'a kadar yük taşıyabilir.

SafeMove2 & Gıda Sınıfı Yağlama ile yeni tasarım

SafeMove2

IRB 1200, SafeMove2 opsiyonu sayesinde robot hareketini belirlenen uygulamaya göre tam olarak kısıtlayarak, robot ve operatörün daha yakın şekilde bir arada çalışmasını sağlar. ABB'nin bu gelişmiş güvenlik sertifikalı izleme ve kontrol yazılım çözümünü sunan en küçük robotudur.
Gıda Sınıfı Yağlama

Gıda Sınıfı Yağlama (NSF H1) opsiyonu, yiyecek ve içecek uygulamalarında ödün verilmeyen güvenlik ve hijyeni sağlamak için, Temiz Oda ISO Sınıf 3 ve IP 67 koruma sınıfını içerir. Temiz Oda ISO 3 tasarımı, gıda taşıma alanlarındaki kirlenme olasılıklarını ortadan kaldırır.
Özellikler ve faydalar
  • %10 daha kısa çevrim süresine sahip, % 15 daha küçük hücreler
  • Gıda Sınıfı Yağlama opsiyonu  mevcut
  • SafeMove2 opsiyonu mevcut
  • Standart olarak IP40 koruması; opsiyon olarak ise Temiz Oda , IP67 ve Foundry Plus 2 koruması da mevcut
  • 4 hava bağlantı noktası, 10 müşteri sinyali ve bilek flanşından ayağa dahili olarak yönlendirilen Ethernet
  • 700 mm'lik erişim / 7 kg'lık taşıma kapasitesi ve 900 mm'lik erişim / 5 kg'lık taşıma kapasiteli iki çesidi mevcut
  • Her açıda monte edilebilme özelliği
  • Kompakt ayak izi içerisinde geniş çalışma alanı
Loading documents