Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

IRB 140

Küçük, güçlü ve hızlı 6 eksenli robot

Kompakt ve çok güçlü. IRB 140 altı eksenli çok amaçlı endüstriyel robot, 810mm erişimiyle (eksen 5'e kadar), 6 kg'lık bir yük taşıma kapasitesine sahiptir. Zemine monte edilebilir, ters çevrilebilir veya herhangi bir açıyla duvara monte edilebilir.

Standart, FoundryPlus, Temiz Oda ve Yıkanabilir versiyonları mevcuttur. IP67 koruma sınıfı sayesinde, geniş bir uygulama yelpazesi için uygun hale getirilmiştir.

Tam entegre edilmiş kablolarla sağlam tasarımı, robotun genel esnekliğine katkıda bulunur. Tam yol geri çekilme özelliğine sahip çarpışma algılama fonksiyonu sayesinde, robotun güvenilir ve güvenli olmasını sağlar.
Loading documents