Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

IRB 1410

Üstün düzeyde yörünge takip doğruluğu ve kontrol

IRB 1410, çoğu ark kaynağı uygulamaları için yeterli düzeyde çalışma mesafesi ve erişimi sunan, kesin olarak kanıtlanmış ve düşük maliyetli bir robottur. IRB 1400 temel alınarak geliştirilen robot, dünya genelinde 14.000 üniteden fazla temin edilmiştir. IRB 1410 sadece IRB 1410 ArcPack fonksiyon paketi ile temin edilir.

  • Güvenilir - sağlam ve dayanıklı tasarım
    IRB 1410 tasarımı, düşük gürültü seviyeleri, uzun servis aralıkları ile ekonomik ve uzun ömür sunar.
  • Hassas - Kalıcı parça kalitesi
    Üstün düzeyde kontrol ve yörünge takip doğruluğu (+ 0.05 mm) ile mükemmel iş kalitesi sağlar.
  • Güçlü - En üst düzeyde faydalanma
    Robotun geniş çalışma alanı ve uzun erişimi (maks. 1.44 m.) vardır. 5 kg taşıma kapasitesi ve buna ilaveten proses ekipmanı için üst kolda kendine özgü 18 kg ek yük taşıma kapasitesi
  • Hızlı - Kısa çevrim zamanı
    Hızlı ve hassas IRC5 kontrol ünitesiyle birlikte dayanıklı tasarımı sayesinde kısa çevrim zamanları sağlar.
  • Ark kaynağı için uyarlanmış Ark kaynak makinesi
    Proses ekipmanının robot kolunda hızlı ve optimize edilmiş montajı için entegre şekilde tel sürerek kablolama ve montaj delikleri IRC5 ile kullanımı kolay ark kaynağı fonksiyonları ve FlexPendant ile kendine özgü patentli tek noktadan programlama/operasyon özelliği.
Loading documents