Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

IRB 2400

IRB 2400, farklı versiyonları ve en iyi doğruluk ile malzeme taşıma, makine besleme ve proses uygulamalarındaki mükemmel performansıyla, üretilen ürünleriniz için artan üretim hızları, azalan teslim süreleri ve daha hızlı teslimat imkanı sağlar.
  • Güvenilir - Yüksek üretim süresi
    IRB 2400, dünyanın en popüler endüstriyel robotudur. Minimum parça kullanan sağlam yapısı, yüksek güvenilirliğe ve bakımlar arasındaki uzun aralıklara katkıda bulunur.
  • Hızlı - Kısa çevrim süreleri
    ABB'nin, robotun benzersiz hareket kontrolü sayesinde, ivmelenme ve gecikme en iyi duruma getirilir. Bu ise mümkün olan en kısa çevrim süresine neden olur.
  • Doğru - Tutarlı parça kalitesi
    Patika doğruluğu ve konum tekrarlanabilirliği ile ilgili sınıfının en iyisi (RP = 0.06 mm)
  • Güçlü - Maksimize edilmiş kullanım
    Yük taşıma seçenekleri 12 ila 20 kg arasındadır. Maksimum erişim 1.55 m
  • Sağlam - Zorlu üretim ortamları için
    IP 67 sınıfı, buharla yıkanabilir, temiz oda (sınıf 100) ve "Foundry Plus" isteğe bağlıdır.
  • Çok Yönlü - Esnek entegrasyon ve üretim
    Ters şekilde montaj edilebilme özelliği ile sunulan tüm modeller

En popüler endüstriyel robot.

Loading documents