Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

IRB 2600

ABB, yeni IRB 2600 ile orta ölçekli robot ailesini daha da genişletiyor.


IRB 2600 ailesi, 12'den 20 kg ağırlığına kadar taşıma kapasitesi sunan, makine besleme, malzeme taşıma, ark kaynağı ve diğer proses uygulamalarında verimliliği arttıran 3 adet robot modeli içerir.


Ana Özellikler ve Faydaları

Yeni kompakt tasarım, 20 kg.'a kadar yüksek yük kapasitesi ve malzeme taşıma, makine besleme ve ark kaynağı için iyileştirilmiş çalışma şekli sunar. Ayrıca, kendi sınıfının en doğru ve en çok hızlanan robotunu sunarak, geliştirilmiş verimlilik için yüksek üretim çıktısını ve düşük üretim hatası oranlarını güvenceye alır.

Yere, eğik, duvara, baş aşağı veya rafa monte gibi esnek montaj özellikleri sunan robot, tesis alanının azaltılmasına ve hizmet edilen ekipmana erişimin arttırılmasına yardımcı olur. Duvara monte edilen versiyon, üstün performans sunar. Bu özellikler, daha yaratıcı hücre tasarımları yapılmasına imkan tanır ve geniş bir yelpazedeki endüstri dalları ve uygulamalarında tesis alanının en iyi şekilde kullanılmasını sağlar.

Üç versiyonu mevcuttur: 12 ve 20 kg yük kapasiteli iki kısa kollu (1.65m) versiyon ve bir de 12 kg yük kapasiteli uzun kollu versiyon (1.85m). Dirsek düşey konumda tutularak, toplama ve yerleştirme ile ambalaj uygulamalarında, 27 kg ağırlığa kadar yük taşınabilir.

Loading documents