Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

IRB 2600ID

IRB 2600ID endüstriyel robotu, Ark Kaynak, Malzeme Taşıma ve Makine Besleme uygulamalarında küçük bir alanda daha yüksek üretim çıktısı sunar.

Entegre Kablo paketi (ID) teknolojisi ve daha büyük çalışma alanı sayesinde, çevrim süresi % 15'e kadar düşürülebilir ve sahip olma maliyeti % 75 oranında azaltılabilir. Mevcut iki versiyonu vardır: 1.85m erişime sahip 15kg ve 2.0m erişime sahip 8kg.

IRB 2600ID ile çevrim süreleri önemli ölçüde azaltılırken güvenilirlik artar. Tüm kablolar ve hortumlar sıkı sıkıya tutturulduğundan, hareketler kolayca tahmin edilebilir ve böylece gerçek robot sisteminin simülasyonları artık gerçekçi bir programlama haline getirilir. Programlama daha hızlı ve güvenilirdir. Daha az salınan kablolar sayesinde, robot her zaman ulaşılabilen maksimum hızlanma ile çalışabilir.

Hortumların ve kabloların ömrü önemli ölçüde artar. Güvenli ve korumalı oldukları için, çalışma esnasında daha az salınır ve kaynak sıçramasına veya kesme akışkanlarına daha az maruz kalırlar.

Kompakt bir tasarım ile gevşek olmayan hortumlara ve kablolara sahip olan IRB 2600ID, yüksek yoğunlukta kurulumu olan tesislere % 50 daha fazla robot ile daha verimli ve artık bir üretim hücresinden % 50 daha fazla üretim çıktısına olanak tanıyan çok küçük bir çalışma alanına sahiptir.

İnce bir bilek ve entegre kablo paketine sahip olan IRB 2600 ID, dar olan açıklıklara kolayca erişebilir ve tüm karmaşık hareketleri gerçekleştirebilir.

Örneğin, ark kaynağında, IRB 2600ID'nin kesintisiz ve kaliteden ödün vermeden dairesel kaynak yapabileceği ve üretimin artık daha kısa bir çevrim süresinde gerçekleşebileceği anlamına gelmektedir
Loading documents