Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

IRB 460

Yüksek hızlı paletleme robotu

ABB'nin yeni paletleme ürünü, 110 kg'lık kompakt, dünyanın en hızlı paletleme robotu olan IRB 460'dır.

Saatte 2.190 devire kadar kapasiteli bu 4 eksenli robot, yüksek hızda paletleme uygulamaları ve özellikle torba paletleme için mükemmel bir üründür. IRB 460, 2.4 metrelik bir erişime sahiptir. Yüzde 20 daha az yer kaplar ve en yakın rakibinden % 15 daha hızlı çalışır.

YENİ: PalletPack 460 Fonksiyon Paketi mevcuttur. Hat sonu paletleme uygulamaları için önceden konfigure edilmiş ve entegratörler için kullanım kolaylığını büyük ölçüde geliştirmiş olan bir üründür. Hızlı torba paletleme veya kompakt hat sonu kasa paletleme uygulamalarına yönelik olan bu paketin içeriğinde IRB 460 paletleme robotu, IRC5 kontrol cihazı, Flex-Gripper (pençe veya tek bölgeli kenetlemeli tutucu), kablo ve hortum seti, ABB PLC , Jokab Güvenlik PLC, yazılım, kullanıcı dokümantasyonu ve özelleştirilmiş grafiksel HMI'li FlexPendant bulunmaktadır .
Loading documents