Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

IRB 5500-25

IRB 5500-25 için Yükseltilmiş Ray, hem durup hem de hareket eden otomotiv boya hatlarında çevrim sürelerini % 10'a kadar düşürür.

Açıklama
IRB 5500-25 için yükseltilmiş ray sistemi, pazardaki en gelişmiş boya çözümlerinden biridir. Hem iç hem de dış otomotiv boyama ve diğer boya uygulamaları için ideal olan sistem, IRB 5500-25 FlexPainter'ın esnekliğini, herhangi bir boya robotunun çok yönlü çalışma alanına göre artırmaktadır.

Hem durup hem de hareket eden otomotiv boya hatları için tasarlanan IRB 5500-25 için Yüksek Ray, bu tür üretim hatlarındaki esnekliği artırır ve etkili bir yedekleme çözümü garanti eden robotun, kolayca yeniden konumlandırılmasını sağlar. Bir boya hattında potansiyel olarak robot sayısını azaltmanın ek avantajı, bir çok farklı araç gövde boyutuna uygun alan sağlanmasıdır. Bu ek esneklik ve robotu en uygun konuma yerleştirme yeteneği, çevrim sürelerini % 10'a kadar azaltmaya doğrudan katkıda bulunmaktadır.

Güvenilirlik
30 yılı aşkın ray kullanım deneyimine dayanarak, IRB 5500-25 için Yüksek Ray, otomotiv boyahaneleri için geliştirilen beşinci nesil ABB ray sistemidir.

IRB 5500-25 için Yükseltilmiş Ray, bir IRB 5500-25'in farklı bir üreticinin ürettiği raya kurulmasıyla ilgili tüm ek mühendislik ve diğer masrafları ortadan kaldırır. Tüm eksenler için entegre ABB dinamik modellemesi sayesinde enerji tüketimi düşer, doğruluğu artar ve tamamen senkronize edilmiş ve dengeli bir boya robot hareketi sağlanır.

Yükseltilmiş rayın bölümleri (ray elemanları) ray altındaki kiriş desteğine ihtiyaç duymadan kendinden taşıma yapısına sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.

Doğruluğu korumak ve sapmayı önlemek için, ray üzerinde bir veya iki robot ile yalnızca 4.7 metreye (merkezden merkeze) kadar olan iki direk kullanılmaktadır.

RobotStudio®
IRB 5500-25 için Yükseltilmiş Ray, tüm ekipmanlar için (ray dahil) % 100 doğru çevrim kontrolü ve patika doğruluğu için çevrimdışı programlama ile tamamen desteklenmektedir.

Özellikler ve faydalar:
  • IRB 5500-25'in benzersiz özelliklerini, tamamen entegre edilmiş işlem ve hareket kontrolü sayesinde, boya kabinine özel entegrasyon ile artırmaktadır.
  • Tek bir ray üzerinde dört adete kadar robotu destekler
  • İki sütun tasarımı çoğu otomobil gövdesi uzunluğu konfigürasyonunu barındırır
  • Çeşitli uygulamalarla kullanım için maksimum esneklik
  • Toplam yükseklik 1123 mm
  • Tek çeşit araba üzerinde çok sayıda manipülatör montaj konumu - eğik, dikey, ters çevrilmiş
  • Korumalı kablo zinciri - Ray elemanlarına entegre 300 mm kablo zinciri
  • Merkezi yağlama - raylar, dişli ve araba tekerleri
  • Eksen 7'deki otomatik kalibrasyon dizisi - kalibrasyon konumunu algılayan sensör; kalibrasyon aletine ihtiyaç yok

Loading documents