Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

IRB 660

Paletlemeyi yeni zirvelere taşır.

Son teknoloji ürünü 4 eksenli tasarımı sayesinde artık müşterilerimiz, 3.15 metre uzunluğundaki bir çalışma alanı, 250 kg'lık yük kaldırma kapasitesini birleştiren bu hızlı makineyle palet, kutu, sandık, şişe ve diğer ürünlerini ideal şekilde paletleyebilir. ABB, komple robot tabanlı ambalaj hattı otomasyonunun tek global tedarikçisi konumunu bu sayede güçlendirmektedir.

  • Güvenilir - Yüksek üretim süresi
    IRB 660, öncekinden çok daha hızlı. Optimize edilmiş motor gücü ve hareket performansı rakip ürünlerden önemli ölçüde daha kısa çevrim süreleri sağlar.
  • Hızlı - Kısa çevrim süreleri
    Standart paketleme yazılımı
  • Doğru - Tutarlı parça kalitesi
    Üstün konum tekrarlanabilirliği (± 0.2mm) ve çok iyi patika doğruluğu.
  • Güçlü - Maksimize edilmiş kullanım
    Yüksek hız versiyonu, tam hızda 180 kg taşıma kapasitesine sahiptir.3.15 m erişime sahip versiyonu ise 250 kg'lık yüksek taşıma kapasitesine sahiptir.
  • Sağlam - Zorlu üretim ortamı
    Robotun dayanıklı tasarımı ve IP67 sızdırmazlığı, en zorlu ortamlarda bile sabit performans sağlar.
  • Yönlü - Esnek entegrasyon ve üretim
    Robotun etkileyici erişimi sayesinde, dört giriş besleme konveyörü, iki palet yığını, bir kayar seperator istifi ve dört çıkış besleme hattına aynı anda hizmet edebilir. Aslında, IRB 660, herhangi bir paletleme uygulamasının tüm taleplerini karşılamak için tam olarak çok yönlülük, erişim ve taşıma kapasitesine sahiptir.
Loading documents