Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

IRB 8700

ABB'nin şimdiye kadarki en büyük robotu.

IRB 8700'ü tasarlarken odaklanılan nokta, düşük bir toplam sahip olma maliyeti ile çok güvenilir bir robot sunmaktı. ABB Robotik yıllar içerisinde kazandığı mühendislik tecrübelerini, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu yüksek performans ile en düşük genel bakım gereksinimi ortaya çıkarmak için kullanmıştır.Bunu sağlayabilmek için mümkün olan her noktada basit parça konfigürasyonu ve sağlam parça tasarımı kombine edilmiştir.

Buna ek olarak, IRB 8700, bu sınıftaki diğer tüm robotlara göre % 25 daha hızlıdır.
Özellikler ve faydalar:
  • Bilek aşağı durumda 1000 kg'a kadar ağır yükler.
  • Bu sınıftaki diğer tüm robotlara göre % 25 daha hızlı.
  • Basitleştirilmiş tasarımı ve Foundry Plus 2 koruma standardıyla son derece güvenilir.
  • Kablo ve hortum paketlerinde aşınmayı azaltmak ve simülasyon kolaylığı sağlamak için LeanID çevresinde oluşturulmuştur.
  • Tehlikeli olmayan malzemeler kullanarak üretilmiştir.

Loading documents