Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

IRB 910SC SCARA

IRB 910SC (SCARA), ABB'nin ürettiği bir robot olduğu için doğru, hızlı ve düşük maliyetlidir.

Uyumlu Seçim olan Eklemli Robot Kolunu (SCARA) veya IRB 910SC'yi tasarlarken, ABB sınırlanmış bir alanda çalışabilen tek kollu bir robot üretti. ABB'nin SCARA modeli , Küçük Parça Montajı, Malzeme Taşıma ve parça kontrolü uygulamaları için idealdir

Modeller
Maksimum 6 kg yük taşıma kapasitesine sahip olan IRB 910SC'nin, üç farklı konfigürasyonu (IRB 910SC -3 / 0.45, IRB 910SC - 3 / 0.55m ve IRB 910SC - 3 / 0.65) mevcuttur. Masa üstüne monte edilebilir. Tüm tipleri modülerdir. Farklı bağlantı kolu uzunlukları ve sırasıyla 450 mm, 550 mm ve 650 mm'lik ayrı erişimlere sahiptir.

Gelecekte toz ve sıvılara karşı optimum koruma sağlaması için IP54 planlanmaktadır.
 
Uygulamalar
ABB'nin SCARA ailesi, tepsi dizme, komponent yerleştirme, makine yükleme / boşaltma ve montaj gibi çeşitli genel amaçlı uygulamalar için tasarlanmıştır. Bu uygulamalar, paletleme, palet boşaltma, makine yükleme / boşaltma ve montaj gibi hızlı, tekrarlanabilir ve noktadan noktaya hareketlere ihtiyaç duymaktadır.

ABB'nin SCARA ailesi, Küçük Parça Montajı , laboratuvar otomasyonu ve reçeteli ilaç hazırlanması gibi hızlı çevrim süreleri, yüksek hassasiyet ve yüksek güvenilirlik gerektiren uygulamalar yapan müşteriler için idealdir.

 
Ana uygulamalar:

Küçük Parçaların Montajı:
  • Vidalama
  • Parça takma
  • Montaj / sökme
  • Yerleştirme

Malzeme Taşıma:
  • Toplama ve yerleştirme
  • Parça transferi
  • Parça taşıma
  • Sınıflandırma /ayıklama
  • Paketleme

Muayene:

  • Ürün muayenesi
  • Test
  • Kalite kontrol
Özellikler:
  • Temiz oda ISO-5 opsiyonu geliştirme aşamasında
  • Gelecekte IP54 koruması mevcut
  • Masa üstüne monte edilebilir
  • Entegrasyon kolaylığı
  • Müşteriye özel arayüzler
  • Modüler tasarım

Müşteriye sağlanan avantajlar:
  • Yüksek hızla elde edilen kısa çevrim süreleri
  • Üstün hareket kontrolü ile yüksek hassasiyet
  • Yeniden kullanılabilen ve standart olarak kanıtlanmış komponentler sayesinde mükemmel güvenilirlik