Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

Entegre Mastikleme Fonksiyon Paketi

Yapıştırma ve sızdırmazlık teknolojileri, çeşitli malzemelerden yapılmış daha karmaşık komponentlerin birleştirilmesi gerektiğinden giderek önem kazanmaktadır. Bu yeni tasarım trendine, üretim süreçlerinde giderek artan kalite, esneklik ve üretkenlik talebi de eşlik ediyor.

Otomatik robot istasyonları, doğru mastik ekipmanı ve kontrol yapısı ile bu gereksinimleri karşılayabilir. Bunu yapabilmek, yüksek performans ile tutarlı kaliteyi sağlamak için ise robot ve mastik kontrol sistemi senkronize edilmelidir. ABB'nin Entegre Mastik Fonksiyonu Paketi dozajlama kontrol sistemini IRC5 robot kontrol cihazıyla bütünleştirir. IRC5'in dahili yörünge hareket planlamasını kullanarak, 1000 mm / sn ve daha yüksek robot hızlarında, 0.01 ml / s ile 96 ml / s arasında hassas şekilde mastik uygulaması mümkün hale gelmiştir.

Daha fazla bilgi

Loading documents