Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

ABB Ability™ 互联雾化器

RB1000i 是ABB全球首款数字化互联喷涂雾化器,能够为用户节省可达数百万美元的成本。ABB完整的喷涂系统可提供环境友好型交钥匙解决方案,并通过实时分析和优化诊断,提高正常运行时间,确保生产质量。

数字化喷涂雾化器
ABB Ability™互联雾化器是首款互联的、配有传感器的机器人喷涂雾化器,可通过实时智能诊断和精准喷漆控制,优化喷涂质量。这一数字化升级可帮助机器人用户向未来工厂逐步转型。通过监控杯头、气动马达和成型空气环等关键雾化器组件以及加速度、压力、振动和温度等变量,将实时上漆率提升10%,同时,避免了重新喷涂或补色造成的高成本停工。

性能卓越
这款喷涂雾化器将上漆率提升10%,换色时雾化器内部的涂料耗损降低75%,同时压缩空气消耗量减少20%,最终为用户节省可达数百万美元的成本。该雾化器采用具有卓越的扇幅控制功能的SA(成型空气)喷嘴,进一步增加有效扇幅宽度范围。该功能可单独控制双重成型空气环,并切换到适合被喷涂对象形状的最佳扇幅,从而最大限度减少过度喷涂。

特性

降低成本 (与传统型号相比)
  • 上漆率:+10%
  • 雾化器内部的换色损耗:-75%
  • 轴承供气压力:6 bar
  • 耗气量:-20%
  • 易于维护
  • 空气电机耐用,使用寿命长
  • 模块化设计,不同型号之间采用通用零部件
  • 重量:-17%
  • 防爆等级:1区
Loading documents