Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

ABB Ability™ 互联雾化器参数

技术资料

规格

 

 

 

旋杯

 

 

ø70(BOC), ø40(BOC)

成型空气喷嘴

功能

 

卓越的扇幅控制功能
SA 喷嘴表面清洁(SFC) 功能

有效喷涂宽幅

ø70

250~500mm

 

ø40

60~400mm

高压

充电类型

 

内部充电

 

外施电压

 

最大 -90 kV

 

高压电流

 

最大 150 μA

旋转速度

设定旋转速度

 

最大 60,000 rpm

重量*01

 

约 8.8~9.0 kg

总耗气量*02

ø70

695~1565 Nl/min

流速 *03*04

油漆

ø70

100~1000 cc/min

传感器 *05

 

振动传感器
陀螺仪
温度传感器

RFID 标签 *06

 

旋杯
SA 喷嘴
空气轴承

*01 重量取决于具体规格。

*02 这些是流量为400 cc/min时的数值。有关其他条件或详细信息,请联系ABB

*03 油漆粘度或内置油漆管路不同,最大流量也不同。

*04 这些是一般参考值,不作为确保质量的必要条件。 

*05 此传感器为选配。 

*06 RFID标签读取器为选配。

 

喷涂方案和油漆类型,RB1000i

   SSD SAD  S2K 
 喷涂方案      
 汽车      
   车外  x
   车内  x x x
   保险杠  x
   零部件  x
 一般工业      
   大型  x
   小型  x
 油漆类型      
 底漆  x
 色漆  x
 清漆  x
 溶剂型漆      
   1 K  x
   2 K  x
 水性漆*      
   1 K  x
   2 K  x
       
* 仅适用于非静电类型

 

Loading documents