Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

FlexPLP Linear IRPLP

FlexPLP Linear是一款完美的可编程线性变位机。

FlexPLP Linear(可编程线性变位机)是一组可编程线性轴,组合后可构成小型的一至三轴线性机器人。FlexPLP通常用于携带工装并进行变位,以配合同一夹具夹持的不同工件。

各轴可同步配合运行,形成一套可编程工装系统。

  • 防护周全,结构紧凑
    FlexPLP的一大特点是传动链与内部缆线均采取周全的防护措施,是严苛工业环境中的理想解决方案。
    FlexPLP带有可伸缩垂直轴,尽最大可能减小对夹持件的干扰。
  • 性能卓越
    FlexPLP的性能特征与ABB机器人相同,具有优异的重复定位精度,能确保工装的几何定位可靠无误。
    FlexPLP结构极其刚稳,在荷重下也能保持几何精度,可媲美固定式工装。
  • 安装简单,维护方便
    FlexPLP经精心设计,安装简单、便于维护。各轴分别设检修盖,拆下即露出整条传动链。一旦设备失灵,可方便地将故障轴与其他轴分离,并在数分钟内完成更换。

  • 基于机器人的技术
    FlexPLP与ABB机器人一脉相承,采用基于IRC5机器人的技术,无需配套专用软件,也不必开展专门培训。其通用界面为机器人程序员和维护人员所熟悉,无需准备即可上手操作。
    FlexPLP的输送速度、加速度及轴停止位均可编程设定,是一种适用广泛的智能化工装系统。

  • 选件
    FlexPLP采用模块化设计,可根据需求任意组合一至三轴。FlexPLP的集成式IO信号线和空气管线在轴顶板设有接口,为连接顶部的夹具等工艺设备提供了便利。
Loading documents