Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

SWIFTI™ CRB 1100

快如闪电的协作机器人

一个闪电般的协作机器人,结合了工业级的性能和创新的安全性。SWIFTI比你想象的更快更准确地完成了工作。

SWIFTI填补了协作机器人和工业机器人之间的鸿沟。即使在需要工业级速度和负载能力的应用程序中,它也能实现经过验证的安全协作操作。

SWIFTI™ 简介

协作安全性

SWIFTI集成了安全激光扫描仪*和ABB的SafeMove协作安全功能, 无需设置物理屏障,也能保证人机安全协作。如果SWIFTI在工作区域内检测到操作人员,协作机器人将自动减速或完全停止,让操作人员安全接近。SWIFTI还采用了交互状态显示灯作为额外的保护措施,显示灯可直观地提示操作人员机器人的工作状态。

没经验?不是问题!

在对SWIFTI机器人进行编程时,用户既可通过可拆卸引导式编程装置,又可以使用ABB全新Wizard 简易编程软件进行编程。通过示教器上的图形化SafeMove配置程序,SWIFTI可以轻松、快速地进行配置和编程。

高性能人机协作

SWIFTI 最大运动速度可达每秒 5 米以上,比其他负载4公斤的协作机器人快5倍以上,可与工业机器人媲美。 SWIFTI重复定位精度为10微米,比其他协作机器人高10倍。
协作安全
  • 配备安全激光扫描仪和SafeMove协作软件 
  • 与人接触前安全停止工作
  • 交互状态显示灯
  • 安全功能通过PL d Cat 3认证
易于使用 
  • 支持 Wizard 简易编程
  • 通过可拆卸引导式编程装置进行直观的机器人编程
  • ABB 示教器装有SafeMove配置应用程序
提升效率
  • TCP 速度最高可达每秒5米**,比同级别协作机器人快5倍以上
  • 重复定位精度10微米,比同级别协作机器人高10倍以上
  • 四路集成气源

 

SWIFTI™ 模拟应用视频

 

更多信息

 

Image gallery

 

下载 CAD 模型

 

*需要安全PLC来连接激光扫描仪
** 实际安全协作速度可能随具体应用场景、工具、负载的不同而降低。请务必对每个应用场景进行风险评估。
Loading documents
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们