Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

IRB 1100 - ABB最紧凑、最快速的机器人

IRB 1100进一步拓展了ABB小型机器人产品线,可将生产效率提高35%,占地面积缩小10%。

性能出众,优质生产
IRB 1100旨在提高制造业生产效率,可将节拍时间缩短35%,其领先的重复定位精度可确保高品质制造。 

与其他小型机器人相比,IRB 1100即使在有限空间内也能展现更高的负载和重复定位精度(RP)。实际上,IRB 1100具有同类机器人中最高的负载。

紧凑小巧,安装灵活
与前几代机器人相比,IRB 1100机器人设计经过优化,占地面积缩小了10%,重量减轻了20%以上,能够安装在电子制造工厂等多种生产环境中,实现空间的高效利用。

占地面积小意味着可同时部署多台机器人,以协同执行自动化操作,并可利用复杂工具/末端执行器实现更灵活的重载操作。

IRB 1100支持ABB全新的OmniCore™控制器,具有先进的运动控制功能,是快速装配、取放和物料搬运的理想选择。

ABB未来还将推出IRB 1100洁净室版本。此外,IRB 1100机器人有两种型号可供选择:一款负载能力为4千克,工作范围为475毫米;另一款负载能力为4千克,工作范围为580毫米。

主要优势:

  • 节拍时间缩短35%,实现更高生产效率
  • 占地面积缩小10%,重量减轻20%以上,安装灵活方便
  • 具有ABB小型机器人中最高的负载
  • 配有高达16个输入/输出,适用于更加精密复杂的应用

主要应用:

  • 装配与测试
  • 上下料
  • 拧紧螺丝
  • 插入橡胶

图片集

技术参数

 

Loading documents