Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

IRB 2600 工业机器人技术参数

 机器人子型号  工作范围

有效载荷

关节荷重 *) 

 手臂荷重 *)

底座荷重 *) 

IRB 2600-12/1.65

1.65 m

12 kg

1 kg

15 kg

35 kg

IRB 2600-20/1.65

1.65 m

20 kg

1 kg

10 kg

35 kg

IRB 2600-12/1.85

1.85 m

12 kg

1 kg

10 kg

35 kg

*) 三种荷重可以在不减少机器人基本载荷的情况下进行组合。
 
防护:标准 IP 67;铸造专家2型
主要应用:

机械管理
物料搬运
弧焊