Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

工业机器人 IRB 2600ID技术参数

机器人型号

到达距离

有效荷重

手臂荷重 

IRB 2600ID-15/1.85

1.85 m

15 kg

10 kg

IRB 2600ID-8/2.00

2.00 m

8 kg

15 kg

 
防护等级:
  • 标准IP 67(底座和下臂) 
  • IP54 (上臂)
主要应用

机械管理
物料搬运
弧焊