Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

工业机器人IRB 4600 技术参数

机器人版本

到达距离

有效载荷

手臂载荷

IRB 4600-60/2.05

2.05 m

60 kg

20 kg

IRB 4600-45/2.05

2.05 m

45 kg

20 kg

IRB 4600-40/2.55

2.55 m

40 kg

20 kg

IRB 4600-20/2.50

2.51 m

20 kg

11 kg