Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

IRB 6790

面向严苛环境的清洗和清洁专家

这款市场领先的机器人能以低拥有成本应对高要求的清洗和清洁应用。IRB 6790稳定性强,专为严苛环境设计,可将维护成本降低60%。

无惧严苛环境Supports applications in the toughest environments
ABB的IRB 6790 Foundry Prime铸造机器人专为高压水射流清洗及类似应用而设计,适应100%潮湿的严苛工业环境中。ABB基于在该应用行业拥有超过13年的经验,此次推出的第三代Foundry Prime铸造机器人提升了稳定性,并延长了系统正常运行时间,同时降低维护成本。

这款机器人共有两种型号:一种负载为205 kg,工作范围为2.80 m;另一种负载为235 kg,工作范围为2.65 m。

柔性助力效率
IRB 6790具备高柔性,可在同一工作站内清洗不同形状的零件,无需换线,方便汽车制造商、原始设备制造商及其零部件供应商进行大规模定制生产。除了提高柔性和生产效率外,该解决方案还提升了生产速度,并将生产节拍平均缩短了5%。

这款机器人的设计主要着眼于确保生产稳定性、延长系统正常运行时间,同时通过优化维护提升适用性,从而将总拥有成本降低60%。

增强防水防尘
第三代Foundry Prime铸造机器人具备IP69防水防尘等级,可针对严苛和潮湿环境中常见的高温、清洁高压、化学物质和灰尘提供增强防护,无需额外配备复杂的防护罩。由于清洁或清洗过程中的洗涤剂PH值高达10,铸造机器人采用高度耐化学腐蚀设计。此外,机器人的全部外表面还采用涂层处理或者采用不锈钢材质,以防腐蚀。第三代Foundry Prime铸造机器人可承受100%湿度和典型清洁应用的水蒸气,确保产品在侵蚀性清洁操作下仍具有较长使用寿命。

 

主要特性和优势:
  • 不锈钢和电镀表面防腐蚀
  • 所有可移动密封接头均采用不锈钢材质
  • 耐用型氟化橡胶®密封件提高耐热性和耐化学腐蚀性
  • 加压并监控所有电气封装、手腕和平衡装置
  • 电缆密封套适用于潮湿环境
  • 兼容PH值高达10
  • 具备IP 69防护等级,符合IEC 60529标准
  • 所有警告和说明标志为刻印,可应对严苛环境。
Loading documents