Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

IRB 910INV

倒装 SCARA 机器人大幅提升装配柔性

倒装型SCARA速度快、性价比高,并且继承了ABB一如既往出色的高精度,可节省空间,提升装配柔性。

倒装型SCARA可扩大工作范围
ABB全新倒装型SCARA IRB 910INV机器人旨在提高各个作业单元的空间效率和灵活性。通过将IRB 910INV安装于天花板,制造商能够提高每个作业单元的空间效率与灵活性,进而在有限空间内完成更复杂的任务。此外,IRB 910INV 机器人可与其他机器人和机器设备同步协作,大幅度提高生产效率。

领先的运动控制性能,可缩短节拍时间
IRB 910INV机器人支持ABB OmniCoreTM控制器,具有一流的运动控制性能,可在取放、装配与测试任务中确保可重复的点对点精度,包括电子行业的小件装配任务,如拧紧螺丝、插入或安装组件等,以及针对质量控制的自动检验解决方案。

IRB 910INV未来还将有洁净室版本。此外,紧凑轻巧的IRB 910INV机器人有两种型号可供选择:一款最大负载为3千克,工作范围为350毫米;另一款最大负载为6千克,工作范围为550毫米。

性能出色,功能全面
设计IRB 910INV机器人时,ABB希望重点突出速度和精度。这款倒装型IRB 910INV机器人尺寸虽小,但性能与功能绝不输于其他ABB小型机器人,它的路径控制卓越,精度高,占地面积小。

搭载 OmniCore 控制器的该款机器人现已开放订购。 

Robot Control Mate
ABB RobotStudio® 软件拓展新功能,可通过电脑端操控 SCARA 机器人。Robot Control Mate 是RobotStudio 的新增插件, 让用户能够通过电脑jog、示教和校准机器人,使SCARA机器人的动作控制变得更加简便。
Robot Control Mate

RobotStudio的新增插件

产品详情

主要优势:

  • 倒装型SCARA可节省空间,提升柔性
  • 采用ABB卓越的运动控制技术,具有行业领先的可重复精度
  • 缩短节拍时间,提高产量和生产效率
  • 配有高达16个输入/输出,适用于更加精密复杂的应用

主要应用:

  • 装配与测试
  • 物料搬运
  • 拾放
  • 拧紧螺丝
  • 插入橡胶

Image gallery

 

技术参数

 

Loading documents