VSLAM 和全新 AMR Studio® 软件现已使用于 AMR T702

 

VSLAM是一种基于人工智能的三维视觉导航技术,即使在动态无结构的极具挑战性的环境中,也能确保无与伦比的性能和准确性。

 

与此技术相结合,ABB全新推出的AMR Studio®软件能够更快地进行调试,并确保在动态和非结构化安装中具有卓越的性能。

 

 

主要特点

运行稳健

无需使用辅助导航系统,即可获得最佳性能。经检验设备运行无惧干扰,能承受包括振动、滑动、照明条件变化或部分相机遮挡等干扰 。

定位准确

在没有额外物理参照物的情况下,定位准确度达到+/-5毫米

*具体取决于周围环境的质量

人工智能

系统可轻松识别移动的对象、人和固定参照物。

快速调试

与使用AMR Studio®软件的其他导航系统相比,调试速度提高了20%。

柔性

可以轻松地将自主移动机器人集成到系统中,或根据需要更改路线和布局。

高效

实时监控自主移动机器人车队并优化性能

 

 

数据优势

调试速度提高20%
使用VSLAM后,相较2D SLAM,AMR的速度提高了20%
定位准确度为+/-5毫米*

*具体取决于周围环境的质量

 

为什么选择VSLAM

VSLAM是将自然导航解决方案扩展到大型AMR车队和生产流程的推动技术。稳健可靠,不需要物理参考。

VSLAM允许AMR在动态环境、大而拥挤的空间中运行。易于调试、快速编程,为客户和集成商提供了更大的灵活性。

 

 

AMR Studio® 软件套件与VSLAM: 理想组合

配备VSLAM导航功能的AMR T702集成了一系列软件解决方案,使地图构建、调试和诊断过程更加简便快捷。
AMR Studio
AMR 车队管理

AMR Studio®

AMR Studio®是一款用户友好型软件,简化了整个自主移动机器人车队自始至终的设定过程。

3个步骤建立您的AMR车队:

  1. 环境建图: 记录自主移动机器人(AMR)将运行的环境并保存相关要点,加速创建流程。.
  2. 定义路径和任务: 按照软件提供的步骤,设定自主移动机器人的行驶路径,完成其逻辑操作编程。
  3. 共享项目: 将项目文件分发给整个车队,只需单击即可启动自主移动机器人车队。

AMR Studio®车队管理

AMR Studio®车队管理是一款基于服务器的可靠工具,可有效管理车队和交通,确保自主移动机器人系统始终保持最佳性能。

轻松管理您的AMR车队:

  • 监控AMR车队: 通过跟踪实时数据:AMR位置、AMR电池电量、任务进度等,全面控制您的车队。
  • 诊断错误:通过视觉警报轻松识别错误并快速进行故障排除。
  • 措施:通过检查历史车队性能记录,提升您的系统性能并做出基于数据的决策。

真实环境下的VSLAM

VSLAM技术已通过与米其林的合作验证。可在实际生产环境中发现配备此技术的AMR T702的优势。

 

下载Ebook

 

配备VSLAM的AMR T702结合了人工智能、三维视觉技术与紧凑协同设计,可提供最大的灵活性和生产力。

 

下载eBook,解锁该解决方案的所有亮点。


 

更多信息

 

了解更多

想要获取更多信息?