Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

You can view this page in:

 

Подробная информация по: MS132-2.5

На данной странице содержатся технические данные, документация и предложения по данному продукту. Если Вам необходима другая информация, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.

Напечатать
Сохранить в pdf
Технические данные
Документация
Related Links

MS132-2.5

Общая информация

  • Тип расширенного изделия:
    MS132-2.5
  • Идентификационный номер изделия:
    1SAM350000R1007
  • Европейский товарный код (EAN):
    4013614400070
  • Описание в каталоге:
    MS132-2.5 Manual Motor Starter
  • Длинное описание:
    The MS132-2.5 manual motor starter (also known as motor protection circuit breaker or manual motor protector) is a compact 45 mm width device with a rated operational current of Ie = 2.50 A. This device is used to manually switch on and off motors and to protect them reliably and without the need for a fuse from short-circuits, overload and phase failures. The manual motor starter offers a rated service short-circuit breaking capacity Ics = 100 kA at 400 VAC and trip class 10. Further features are the build-in disconnect function, temperature compensation, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starter is suitable for three- and single-phase applications. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signaling contacts, undervoltage releases, shunt trips, 3-phase bus bars, power in-feed blocks and terminal spacers are available as accessory.

Принадлежности

Показать изображения
Признак Описание Тип Количество Единицы измерения
1SAM201901R1001
HKF1-11 Auxiliary Contact HKF1-11 1 штука
1SAM201901R1201
HKF1-11K Auxiliary Contact HKF1-11K 1 штука
1SAM201901R1002
HKF1-20 Auxiliary Contact HKF1-20 1 штука
1SAM201901R1202
HKF1-20K Auxiliary Contact HKF1-20K 1 штука
1SAM201901R1004
HKF1-01 Auxiliary Contact HKF1-01 1 штука
1SAM201901R1003
HKF1-10 Auxiliary Contact HKF1-10 1 штука
1SAM201902R1002
HK1-20 Auxiliary Contact HK1-20 1 штука
1SAM201902R1202
HK1-20K Auxiliary Contact HK1-20K 1 штука
1SAM201902R1001
HK1-11 Auxiliary Contact HK1-11 1 штука
1SAM201902R1201
HK1-11K Auxiliary Contact HK1-11K 1 штука
1SAM201902R1003
HK1-02 Auxiliary Contact HK1-02 1 штука
1SAM201902R1203
HK1-02K Auxiliary Contact HK1-02K 1 штука
1SAM201902R1004
HK1-20L Auxiliary Contact HK1-20L 1 штука
1SAM201902R1204
HK1-20LK Auxiliary Contact HK1-20LK 1 штука
1SAM201903R1002
SK1-20 Signaling Contact SK1-20 1 штука
1SAM201903R1202
SK1-20K Signaling Contact SK1-20K 1 штука
1SAM201903R1005
SK1-20AR Signaling Contact SK1-20AR 1 штука
1SAM201903R1205
SK1-20ARK Signaling Contact SK1-20ARK 1 штука
1SAM201903R1001
SK1-11 Signaling Contact SK1-11 1 штука
1SAM201903R1201
SK1-11K Signaling Contact SK1-11K 1 штука
1SAM201903R1004
SK1-11AR Signaling Contact SK1-11AR 1 штука
1SAM201903R1204
SK1-11ARK Signaling Contact SK1-11ARK 1 штука
1SAM201903R1003
SK1-02 Signaling Contact SK1-02 1 штука
1SAM201903R1203
SK1-02K Signaling Contact SK1-02K 1 штука
1SAM201903R1006
SK1-02AR Signaling Contact SK1-02AR 1 штука
1SAM201903R1206
SK1-02ARK Signaling Contact SK1-02ARK 1 штука
1SAM301901R1002
CK1-20 Short Circuit Signaling Contact CK1-20 1 штука
1SAM301901R1001
CK1-11 Short Circuit Signaling Contact CK1-11 1 штука
1SAM301901R1003
CK1-02 Short Circuit Signaling Contact CK1-02 1 штука
1SAM201910R1001
AA1-24 Shunt Trip AA1-24 1 штука
1SAM201910R1002
AA1-110 Shunt Trip AA1-110 1 штука
1SAM201910R1003
AA1-230 Shunt Trip AA1-230 1 штука
1SAM201910R1004
AA1-400 Shunt Trip AA1-400 1 штука
1SAM201904R1010
UA1-20 Undervoltage Release UA1-20 1 штука
1SAM201904R1001
UA1-24 Undervoltage Release UA1-24 1 штука
1SAM201904R1002
UA1-48 Undervoltage Release UA1-48 1 штука
1SAM201904R1003
UA1-60 Undervoltage Release UA1-60 1 штука
1SAM201904R1004
UA1-110 Undervoltage Release UA1-110 1 штука
1SAM201904R1008
UA1-208 Undervoltage Release UA1-208 1 штука
1SAM201904R1005
UA1-230 Undervoltage Release UA1-230 1 штука
1SAM201904R1006
UA1-400 Undervoltage Release UA1-400 1 штука
1SAM201904R1007
UA1-415 Undervoltage Release UA1-415 1 штука
1SAM201904R1009
UA1-575 Undervoltage Release UA1-575 1 штука
1SAM201906R1102
PS1-2-0-65 Busbar PS1-2-0-65 1 штука
1SAM201906R1112
PS1-2-1-65 Busbar PS1-2-1-65 1 штука
1SAM201906R1122
PS1-2-2-65 Busbar PS1-2-2-65 1 штука
1SAM201916R1103
PS1-3-0-100 Busbar PS1-3-0-100 1 штука
1SAM201906R1103
PS1-3-0-65 Busbar PS1-3-0-65 1 штука
1SAM201916R1113
PS1-3-1-100 Busbar PS1-3-1-100 1 штука
1SAM201906R1113
PS1-3-1-65 Busbar PS1-3-1-65 1 штука
1SAM201916R1123
PS1-3-2-100 Busbar PS1-3-2-100 1 штука
1SAM201906R1123
PS1-3-2-65 Busbar PS1-3-2-65 1 штука
1SAM201916R1104
PS1-4-0-100 Busbar PS1-4-0-100 1 штука
1SAM201906R1104
PS1-4-0-65 Busbar PS1-4-0-65 1 штука
1SAM201916R1114
PS1-4-1-100 Busbar PS1-4-1-100 1 штука
1SAM201906R1114
PS1-4-1-65 Busbar PS1-4-1-65 1 штука
1SAM201906R1124
PS1-4-2-65 Busbar PS1-4-2-65 1 штука
1SAM201916R1105
PS1-5-0-100 Busbar PS1-5-0-100 1 штука
1SAM201906R1105
PS1-5-0-65 Busbar PS1-5-0-65 1 штука
1SAM201916R1115
PS1-5-1-100 Busbar PS1-5-1-100 1 штука
1SAM201906R1115
PS1-5-1-65 Busbar PS1-5-1-65 1 штука
1SAM201906R1125
PS1-5-2-65 Busbar PS1-5-2-65 1 штука
1SAM201907R1101
S1-M1-25 Power Infeed Block S1-M1-25 1 штука
1SAM201907R1102
S1-M2-25 Power Infeed Block S1-M2-25 1 штука
1SAM201907R1103
S1-M3-25 Power Infeed Block S1-M3-25 1 штука
1SAM201913R1103
S1-M3-35 Power Infeed Block S1-M3-35 1 штука
1SAM201914R1002
S1-PB1-25 Power Infeed Block S1-PB1-25 1 штука
1SAM301911R1001
TS1-M3-S1 Terminal Spacer TS1-M3-S1 1 штука
1SAM301912R1001
TS1-M3-S2 Terminal Spacer S1-M3-S2 1 штука
1SAM201908R1001
BS1-3 Protection Cover BS1-3 1 штука
1SAM201909R1001
FS116 Screw Fixing Kit FS116 1 штука
1SAM201914R1001
PB1-1-32 Connecting Link PB1-1-32 1 штука
GJF1101903R0002
SA2 Terminals and Installation Material SA2 1 штука
1SAM201911R1012
IB132-F Enclosure IB132-F 1 штука
1SAM201911R1010
IB132-G Enclosure IB132-G 1 штука
1SAM201911R1011
IB132-Y Enclosure IB132-Y 1 штука
1SAM201912R1010
DMS132-G Door Mounting Kit DMS132-G 1 штука
1SAM201912R1011
DMS132-Y Door Mounting Kit DMS132-Y 1 штука
1SAM201909R1021
MSAH1 Shaft Supporter MSAH1 1 штука
1SAM201920R1011
MSHD-LTB Handles MSHD-LTB 1 штука
1SAM201920R1012
MSHD-LTY Handles MSHD-LTY 1 штука
1SAM101923R0002
MSMN Driver MSMN 1 штука
1SAM101923R0012
MSMNO Driver MSMNO 1 штука
1SCA101647R1001
OXS6X85 SHAFT OXS6X85 1 штука
1SCA108043R1001
OXS6X105 SHAFT OXS6X105 1 штука
1SCA101655R1001
OXS6X130 SHAFT OXS6X130 1 штука
1SCA101659R1001
OXS6X180 SHAFT OXS6X180 1 штука

Ordering

  • Минимальный объем заказа:
    1 штука
  • Номер таможенного тарифа:
    85362010

Popular Downloads

Dimensions

  • Чистая ширина изделия:
    45 mm
  • Чистая высота изделия:
    90 mm
  • Чистая толщина изделия:
    86.75 mm
  • Чистый вес изделия:
    0.265 kg

Technical

  • Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (Ics):
    (230 В AC) 100 kA
    (250 V DC) 3 Poles in Series 10 kA
    (400 В AC) 100 kA
    (440 В AC) 100 kA
    (500 В AC) 100 kA
    (690 В AC) 100 kA
  • Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu):
    (230 В AC) 100 kA
    (400 В AC) 100 kA
    (440 В AC) 100 kA
    (500 В AC) 100 kA
    (690 В AC) 100 kA
  • Уставка номинального мгновенного тока короткого замыкания (Ii):
    31.3 A
  • Диапазон настройки:
    1.6 ... 2.5 A
  • Номинальная рабочая мощность, AC-3 (Pe):
    (400 V) Three Phase 0.75 kW
  • Номинальная рабочая мощность, AC-3e (Pe):
    (400 V) Three Phase 0.75 kW
  • Номинальное рабочее напряжение:
    Главная цепь 690 V AC
    Главная цепь 250 V DC
  • Номинальный рабочий ток (Ie):
    2.5 A
  • Номинальный рабочий ток, АС-3 (Ie):
    2.5 A
  • Номинальный рабочий ток, АС-3e (Ie):
    2.5 A
  • Номинальный рабочий ток, DC-5 (Ie):
    2.5 A
  • Номинальная частота (f):
    Главная цепь 50 Hz
    Главная цепь 60 Hz
  • Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (Uimp):
    Главная цепь 6 kV
  • Номинальное напряжение изоляции (Ui):
    690 V
  • Потери мощности:
    at Rated Operating Conditions per Pole 0.7 ... 1.8 W
  • Количество полюсов:
    3
  • Условный тепловой ток на открытом воздухе (Ith):
    Main Circuit 2.5 A
  • Степень защиты:
    Housing IP20
    Main Circuit Terminals IP10
  • Степень загрязнения:
    степень загрязнения 3
  • Коммутационная износостойкость:
    50000 цикл
  • Механическая износостойкость:
    100000 цикл
  • Тип клемм:
    Клеммы с винтовым зажимом
  • Сечение подключаемого кабеля-главная цепь:
    Гибкий с зажимом 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    Гибкий с изолированным зажимом 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    Гибкий 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    Жесткий 1/2x 1 ... 4 mm²
  • Крутящие моменты затяжки:
    Главная цепь 0.8 ... 1.2 N·m
  • Длина зачистки провода:
    Главная цепь 9 mm
  • Рекомендуемый инструмент (отвертка):
    Pozidriv 2
  • Монтажное положение:
    1 ... 6
  • Монтаж на DIN-рейке:
    Монтажная рейка 35 x 15 мм
    Монтажная рейка 35 x 7,5 мм
  • Minimum Mounting Distance:
    Electrical Conductive Board, Horizontal - Up to 400 V 0 mm
    Electrical Conductive Board, Horizontal - Up to 690 V 1.5 mm
    Electrical Conductive Board, Vertical 75 mm
    Other Device Same Type, Horizontal 0 mm
    Other Device Same Type, Vertical 150 mm
  • Тип исполнительного элемента (рабочая головка):
    Rotary Handle
  • Contact Position Indication:
    ON / OFF / TRIP
  • Стандарты:
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-2
    IEC/EN 60947-4-1
    UL 60947-1
    UL 60947-4-1
  • Замечания:
    UL508 Self-Protected Combination Motor Controller (Type E) in combination with feeder block S1-M3-xx

Technical UL/CSA

  • Short-Circuit Current Rating (SCCR):
    Manual Self-Protected Combination Controllers (Type E), (480Y / 277 V AC) 65 kA
    Manual Self-Protected Combination Controllers (Type E), (600Y / 347 V AC) 47 kA
    Any UL Listed Fuses or Circuit-Breakers, Group Installations (480 V AC) 65 kA
    Any UL Listed Fuses or Circuit-Breakers, Group Installations (600 V AC) 47 kA
    Any UL Listed Fuses or Circuit-Breakers, Motor Disconnect (480 V AC) 65 kA
    Any UL Listed Fuses or Circuit-Breakers, Motor Disconnect (600 V AC) 47 kA
    Any UL Listed Fuses or Circuit-Breakers, Tap Conductor Protection in Group Installations (480Y / 277 V AC) 65 kA
    Any UL Listed Fuses or Circuit-Breakers, Tap Conductor Protection in Group Installations (600Y / 347 V AC) 47 kA
  • Maximum Operating Voltage UL/CSA:
    Главная цепь 600 V AC
  • Номинальный ток UL:
    2.5 A
  • Номинальная мощность в л.с.:
    (200 V AC) Three Phase 0.5 Hp
    (208 V AC) Three Phase 0.5 Hp
    (220 ... 240 V AC) Three Phase 0.5 Hp
    (440 ... 480 V AC) Three Phase 1 Hp
    (550 ... 600 V AC) Three Phase 1.5 Hp
  • Full Load Amps Motor Use:
    (200 V AC) Three Phase 2.5 A
    (208 V AC) Three Phase 2.5 A
    (220 ... 240 V AC) Three Phase 2.5 A
    (440 ... 480 V AC) Three Phase 2.5 A
    (550 ... 600 V AC) Three Phase 2.5 A
  • Locked Rotor Amps:
    (200 V AC) Three Phase 15 A
    (208 V AC) Three Phase 15 A
    (220 ... 240 V AC) Three Phase 15 A
    (440 ... 480 V AC) Three Phase 15 A
    (550 ... 600 V AC) Three Phase 15 A
  • General Use Rating UL/CSA:
    (600 V AC) 2.5 A
  • Connecting Capacity Main Circuit UL/CSA:
    Гибкий 1/2x 16-12 AWG
    Многожильный 1/2x 16-12 AWG
  • Tightening Torque UL/CSA:
    Главная цепь 10 ... 12 in·lb

Environmental

  • Температура окружающей среды:
    Снаружи корпуса 0 ... +40 °C
    Работа с компенсацией -25 ... +70 °C
    Работа -25 ... +60 °C
    Хранение -50 ... +80 °C
  • Компенсация температуры окружающей среды:
    Да
  • Maксимально допустимая рабочая высота:
    2000 m
  • Ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27:
    Импульс 11 мс 25g
  • Вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6:
    5g / 3 ... 150 Hz
  • Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Container Information

  • Package Level 1 Units:
    box 1 штука
  • Package Level 1 Width:
    92 mm
  • Package Level 1 Depth / Length:
    95 mm
  • Package Level 1 Height:
    50 mm
  • Package Level 1 Gross Weight:
    0.28 kg
  • Package Level 1 EAN:
    4013614400070
  • Package Level 2 Units:
    carton 40 штука
  • Package Level 2 Width:
    280 mm
  • Package Level 2 Depth / Length:
    395 mm
  • Package Level 2 Height:
    210 mm
  • Package Level 2 Gross Weight:
    11.586 kg
  • Package Level 2 EAN:
    4013614408977

Classifications

  • Код классификации объекта:
    F
  • ETIM 4:
    EC000074 - Motor protective circuit-breaker
  • ETIM 5:
    EC000074 - Motor protective circuit-breaker
  • ETIM 6:
    EC000074 - Motor protection circuit-breaker
  • ETIM 7:
    EC000074 - Motor protection circuit-breaker
  • ETIM 8:
    EC000074 - Motor protection circuit-breaker
  • e-класс:
    V11.0 : 27370401
  • Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC):
    39121521
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4845 >> 3 Pole Motor Circuit Protector Circuit Breakers
  • E-Number (Finland):
    3705991
  • E-Number (Sweden):
    3112123

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями