Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

You can view this page in:

 

Подробная информация по: CA5-10

На данной странице содержатся технические данные, документация и предложения по данному продукту. Если Вам необходима другая информация, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.

Напечатать
Сохранить в pdf
Технические данные
Документация

CA5-10

Общая информация

  • Тип расширенного изделия:
    CA5-10
  • Идентификационный номер изделия:
    1SBN010010R1010
  • Обозначение типа изделия АББ:
    CA 5-10
  • Европейский товарный код (EAN):
    3471522121004
  • Описание в каталоге:
    CA5-10 Auxiliary Contact Block
  • Длинное описание:
    CA5-10 Auxiliary Contact Block

Где используется (в качестве запасной части для «Продуктов»)

Признак Описание Количество Единицы измерения
3HAC020536-014
IRC5 Controller 1 штука

Technical

  • Подходит для:
    AF45
    AF50
    AF63
    AF75
    AF95B
    GAF75
    A9
    A12
    A16
    A26
    A30
    A40
    A45
    A50
    A63
    A75
    A95
    A110
    AL9
    AL9Z
    AL12
    AL12Z
    AL16
    AL16Z
    AL26
    AL30
    AL40
    AE45
    AE50
    AE63
    AE75
    TAL9
    TAL12
    TAL16
    TAL26
    TAL30
    TAL40
    TAE45
    TAE50
    TAE75
    GA75
    GAE75
    UA16
    UA26
    UA30
    UA50
    UA63
    UA75
    UA95
    UA110
    UA16RA
    UA26RA
    UA30RA
    UA50RA
    UA63RA
    UA75RA
    UA95RA
    UA110RA
    UAF75RA
    UAF95RA
    UAF110RA
    N22E
    N31E
    N40E
    NL22E
    NLZ22E
    NL31E
    NLZ31E
    NL40E
    NLZ40E
    TNL22E
    TNL31E
    TNL40E
  • Номинальное рабочее напряжение:
    Контакт цепи управления 690 V
  • Номинальное напряжение изоляции (Ui):
    согласно стандартам МЭК 60947-5-1 и VDE 0110 (Гр. C) 690 V
    согласно стандарту UL/CSA 600 V
  • Номинальный рабочий ток, АС-15 (Ie):
    (500 В) 2 A
    (690 В) 2 A
    (24 / 127 В) 6 A
    (220 / 240 В) 4 A
    (380 / 400 В) 3 A
  • Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (Icw):
    для 0,1 с 140 A
    для 1,0 с 100 A
  • Минимальная коммутационная способность [В/мA]:
    A9 ... A75 17 / 5 VLT4K
    A95 ... A110 24 / 50 VLT4K
  • Потери мощности:
    at Rated Operating Conditions per Pole 0.1 W
  • Устройства защиты от короткого замыкания:
    Вспомогательная цепь - плавкие предохранители типа gG 10 A
  • Механическая износостойкость:
    10 миллион
    3 миллион
  • Количество вспомогательных НЗ контактов:
    0
  • Количество вспомогательных НО контактов:
    1
  • Тип монтажа:
    Front mounting
  • Тип детали:
    Новый
  • Монтажное положение:
    Front face
  • Замечания:
    100
  • Техническая информация:
    AUXILIARY SWITCH BLOCK
  • Тип клемм:
    Клеммы с винтовым зажимом

Environmental

  • Степень защиты:
    согласно МЭК 60529, МЭК 60947-1, ЕН 60529 вспомогательные клеммы IP20
  • Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • Экологическая информация:
    1SBD250132E1001

Technical UL/CSA

  • ‏‏‏‏‏‏Контрольная функция контактных элементов согласно UL508:
    A600
    Q300

Dimensions

  • Чистая ширина изделия:
    9.5 mm
  • Чистая высота изделия:
    46.8 mm
  • Чистая толщина изделия:
    32.5 mm
  • Чистый вес изделия:
    0.143 kg

Container Information

  • Package Level 1 Units:
    10 штука
  • Package Level 1 Width:
    65 mm
  • Package Level 1 Height:
    9.5 mm
  • Package Level 1 Depth / Length:
    129.5 mm
  • Package Level 1 Gross Weight:
    1.43 kg
  • Package Level 1 EAN:
    3471522121004
  • Package Level 2 Units:
    box 1000 штука
  • Package Level 2 Width:
    300 mm
  • Package Level 2 Height:
    308 mm
  • Package Level 2 Depth / Length:
    245 mm
  • Package Level 2 Gross Weight:
    143 kg
  • Package Level 3 Units:
    12000 штука

Ordering

  • Минимальный объем заказа:
    10 штука
  • Номер таможенного тарифа:
    85389099
  • E-Number (Finland):
    3709186

Certificates and Declarations (Document Number)

Popular Downloads

Classifications

  • ETIM 7:
    EC000041 - Auxiliary contact block
  • ETIM 8:
    EC000041 - Auxiliary contact block
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Business
  • CN8:
    8538 90 99
  • Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC):
    39120000
  • e-класс:
    V11.0 : 27371302
  • Код классификации объекта:
    K

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями