Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

You can view this page in:

 

Подробная информация по: OXP12X395

На данной странице содержатся технические данные, документация и предложения по данному продукту. Если Вам необходима другая информация, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.

Напечатать
Сохранить в pdf
Технические данные
Документация
Где купить

OXP12X395

Общая информация

  • Тип расширенного изделия:
    OXP12X395
  • Идентификационный номер изделия:
    1SCA022042R5990
  • Европейский товарный код (EAN):
    6417019141381
  • Описание в каталоге:
    OXP12X395 SHAFT
  • Длинное описание:
    OXP12X395 SHAFT for pistol handle

Ordering

  • Минимальный объем заказа:
    10 штука
  • Номер таможенного тарифа:
    85389099
  • Страна происхождения:
    Finland (FI)

Popular Downloads

Dimensions

  • Чистая ширина изделия:
    12 mm
  • Чистая высота изделия:
    12 mm
  • Чистая толщина изделия:
    395 mm
  • Чистый вес изделия:
    0.42 kg

Technical

  • Диаметр вала:
    12 mm
  • Длина вала:
    395 mm

Environmental

  • Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

  • Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация:
    1SCC390025D0201

Container Information

  • Package Level 1 Units:
    bag 1 штука
  • Package Level 1 Width:
    12 mm
  • Package Level 1 Depth / Length:
    395 mm
  • Package Level 1 Height:
    12 mm
  • Package Level 1 Gross Weight:
    0.43 kg
  • Package Level 1 EAN:
    6417019141381

Classifications

  • Код классификации объекта:
    N/A
  • ETIM 5:
    EC000916 - Axle for switch
  • ETIM 6:
    EC000916 - Switch operating shaft
  • ETIM 7:
    EC000916 - Switch operating shaft
  • ETIM 8:
    EC000916 - Switch operating shaft
  • Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC):
    39122221
  • WEEE Category:
    Product Not in WEEE Scope
  • E-Number (Finland):
    3660156
  • E-Number (Sweden):
    3171390

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями