Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

You can view this page in:

 

Подробная информация по: OTS250G1L/3

На данной странице содержатся технические данные, документация и предложения по данному продукту. Если Вам необходима другая информация, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.

Напечатать
Сохранить в pdf
Технические данные
Документация
Где купить

OTS250G1L/3

Общая информация

  • Тип расширенного изделия:
    OTS250G1L/3
  • Идентификационный номер изделия:
    1SCA022731R8150
  • Европейский товарный код (EAN):
    6417019237015
  • Описание в каталоге:
    OTS250G1L/3 TERMINAL SHROUD
  • Длинное описание:
    OTS250G1L/3 TERMINAL SHROUD

Ordering

  • Минимальный объем заказа:
    1 штука
  • Номер таможенного тарифа:
    85389099
  • Страна происхождения:
    Finland (FI)

Popular Downloads

Dimensions

  • Чистая ширина изделия:
    35 mm
  • Чистая высота изделия:
    83 mm
  • Чистая толщина изделия:
    70 mm
  • Чистый вес изделия:
    0.075 kg

Technical

  • Специальные функции:
    L/3

Environmental

  • Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

  • Инструкции и руководства:
    1SCC301031M0010
  • Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация:
    1SCC390007D0201

Container Information

  • Package Level 1 Units:
    1 штука
  • Package Level 1 Width:
    105 mm
  • Package Level 1 Depth / Length:
    165 mm
  • Package Level 1 Height:
    110 mm
  • Package Level 1 Gross Weight:
    0.08 kg
  • Package Level 1 EAN:
    6417019237015

Classifications

  • Код классификации объекта:
    N/A
  • ETIM 5:
    EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
  • ETIM 6:
    EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
  • ETIM 7:
    EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
  • Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC):
    39122221
  • WEEE Category:
    Product Not in WEEE Scope
  • E-Number (Finland):
    3659042
  • E-Number (Sweden):
    3171566

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями