Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

You can view this page in:

 

Подробная информация по: OT1000E03

На данной странице содержатся технические данные, документация и предложения по данному продукту. Если Вам необходима другая информация, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.

Напечатать
Сохранить в pdf
Технические данные
Документация
Где купить

OT1000E03

Общая информация

  • Тип расширенного изделия:
    OT1000E03
  • Идентификационный номер изделия:
    1SCA022860R5850
  • Европейский товарный код (EAN):
    6417019309293
  • Описание в каталоге:
    OT1000E03 SWITCH-DISCONNECTOR
  • Длинное описание:
    3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

Ordering

  • Минимальный объем заказа:
    1 штука
  • Номер таможенного тарифа:
    85365080
  • Страна происхождения:
    Finland (FI)

Popular Downloads

Dimensions

  • Чистая ширина изделия:
    334.5 mm
  • Чистая высота изделия:
    306 mm
  • Чистая толщина изделия:
    145.5 mm
  • Чистый вес изделия:
    14.7 kg

Technical

  • Номинальный рабочий ток, АС-21А (Ie):
    (380...415 В) 1000 A
    (500 В) 1000 A
    (690 В) 1000 A
    (1000 V) 1000 A
  • Номинальный рабочий ток, АС-22А (Ie):
    (380 ... 415 В) 1000 A
    (500 В) 1000 A
    (690 В) 1000 A
  • Номинальный рабочий ток, АС-23А (Ie):
    (380 ... 415 В) 1000 A
    (500 В) 1000 A
    (690 В) 1000 A
  • Номинальная рабочая мощность, AC-23A (Pe):
    (400...415 В) 560 kW
    (500 В) 710 kW
    (690 В) 1000 kW
  • Условный тепловой ток на открытом воздухе (Ith):
    q = 40 °C 1000 A
  • Условный тепловой ток (Ithe):
    В закрытом исполнении 1000 A
  • Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (Uimp):
    12 kV
  • Номинальное напряжение изоляции (Ui):
    acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V
  • Номинальное рабочее напряжение:
    Главная цепь 1000 V
  • Rated Short-Circuit Making Capacity (Icm):
    (690 В) 110 kA
  • Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (Icw):
    для 1,0 с 50 kA
  • Потери мощности:
    at Rated Operating Conditions per Pole 19 W
  • Степень загрязнения:
    степень загрязнения 3
  • Тип рукоятки:
    Handle and shaft not included
  • Механизм управления:
    Mechanism at the End of the Switch
    03 (Left Side)
  • Distance Between Phases:
    Standard
  • Положение клемм линии L:
    Ввод сверху - вывод снизу
    Bottom In - Top Out
  • Рабочий режим:
    Front operated
  • Стандарты:
    IEC 60947-3
  • Специальные функции:
    No
  • Тип монтажа:
    Base mounting
  • Количество полюсов:
    3
  • Степень защиты:
    Front IP00
  • Тип клемм:
    Лепестковые выводы
  • Крутящие моменты затяжки:
    согласно МЭК 60947-1 50…75 N·m
  • Механическая износостойкость:
    6000
  • Lock Type:
    No

Environmental

  • Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • Экологическая информация:
    1SCC301149D0202

Certificates and Declarations (Document Number)

Container Information

  • Package Level 1 Units:
    box 1 штука
  • Package Level 1 Width:
    400 mm
  • Package Level 1 Depth / Length:
    435 mm
  • Package Level 1 Height:
    170 mm
  • Package Level 1 Gross Weight:
    16 kg
  • Package Level 1 EAN:
    6417019309293

Classifications

  • Код классификации объекта:
    Q
  • ETIM 5:
    EC000216 - Switch disconnector
  • ETIM 6:
    EC000216 - Switch disconnector
  • ETIM 7:
    EC000216 - Switch disconnector
  • ETIM 8:
    EC000216 - Switch disconnector
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • E-Number (Finland):
    3661598

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями