Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

You can view this page in:

 

Подробная информация по: OT25FT3

На данной странице содержатся технические данные, документация и предложения по данному продукту. Если Вам необходима другая информация, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.

Напечатать
Сохранить в pdf
Технические данные
Документация
Где купить

OT25FT3

Общая информация

  • Тип расширенного изделия:
    OT25FT3
  • Идентификационный номер изделия:
    1SCA104884R1001
  • Европейский товарный код (EAN):
    6417019390277
  • Описание в каталоге:
    OT25FT3 SWITCH-DISCONNECTOR
  • Длинное описание:
    3-pole, front operated, door mounted switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle is not included

Ordering

  • Минимальный объем заказа:
    10 штука
  • Номер таможенного тарифа:
    85365080
  • Страна происхождения:
    Finland (FI)

Popular Downloads

Dimensions

  • Чистая ширина изделия:
    43 mm
  • Чистая высота изделия:
    54 mm
  • Чистая толщина изделия:
    52 mm
  • Чистый вес изделия:
    0.1 kg

Technical

  • Номинальный рабочий ток, АС-21А (Ie):
    (380...415 В) 25 A
    (500 В) 25 A
    (690 В) 25 A
  • Номинальный рабочий ток, АС-22А (Ie):
    (380 ... 415 В) 25 A
    (500 В) 25 A
    (690 В) 25 A
  • Номинальный рабочий ток, АС-23А (Ie):
    (380 ... 415 В) 20 A
    (500 В) 20 A
    (690 В) 11 A
  • Номинальная рабочая мощность, AC-23A (Pe):
    (220...240 В) 4 kW
    (400...415 В) 9 kW
    (500 В) 9 kW
    (690 В) 9 kW
  • Условный тепловой ток на открытом воздухе (Ith):
    q = 40 °C 32 A
  • Условный тепловой ток (Ithe):
    В закрытом исполнении 32 A
  • Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (Uimp):
    8 kV
  • Номинальное напряжение изоляции (Ui):
    acc. to IEC/EN 60664-1 750 V
  • Номинальное рабочее напряжение:
    Главная цепь 750 V
  • Rated Short-Circuit Making Capacity (Icm):
    (690 В) 0.71 kA
  • Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (Icw):
    для 1,0 с 0.5 kA
  • Потери мощности:
    at Rated Operating Conditions per Pole 0.6 W
  • Степень загрязнения:
    степень загрязнения 3
  • Тип рукоятки:
    Handle and shaft not included
  • Механизм управления:
    Mechanism on Top of the Switch
  • Distance Between Phases:
    Standard
  • Положение клемм линии L:
    Ввод сверху - вывод снизу
    Bottom In - Top Out
  • Рабочий режим:
    Front operated
  • Стандарты:
    IEC 60947-3 / UL 508 / CSA C22.2 No. 14
  • Специальные функции:
    No
  • Тип монтажа:
    Door mounting
  • Количество полюсов:
    3
  • Сечение кабеля:
    Cu 0.75...10 mm²
  • Степень защиты:
    Front IP20
  • Тип клемм:
    Клеммы с винтовым зажимом
  • Крутящие моменты затяжки:
    согласно МЭК 60947-1 0.8 N·m
  • Механическая износостойкость:
    20000
  • Lock Type:
    No

Technical UL/CSA

  • Maximum Operating Voltage UL/CSA:
    600 V
  • Номинальная мощность в л.с.:
    (110 ... 120 V AC) Single Phase 1.5 Hp
    (240 V AC) Single Phase 3 Hp
    (440 ... 480 V AC) Single Phase 7.5 Hp
    (550 ... 600 V AC) Single Phase 10 Hp
    (220 ... 240 V AC) Three Phase 7,5 Hp
    (440 ... 480 V AC) Three Phase 15 Hp
    (550 ... 600 V AC) Three Phase 20 Hp
  • Номинальный ток UL:
    30 A
  • Tightening Torque UL/CSA:
    7 in·lb

Environmental

  • Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • Экологическая информация:
    1SCC301183D0201

Certificates and Declarations (Document Number)

Container Information

  • Package Level 1 Units:
    box 1 штука
  • Package Level 1 Width:
    63 mm
  • Package Level 1 Depth / Length:
    65 mm
  • Package Level 1 Height:
    54 mm
  • Package Level 1 Gross Weight:
    0.11 kg
  • Package Level 1 EAN:
    6417019390277

Classifications

  • Код классификации объекта:
    Q
  • ETIM 5:
    EC000216 - Switch disconnector
  • ETIM 6:
    EC000216 - Switch disconnector
  • ETIM 7:
    EC000216 - Switch disconnector
  • ETIM 8:
    EC000216 - Switch disconnector
  • Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC):
    39122233
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • E-Number (Finland):
    3601435
  • E-Number (Sweden):
    3170945

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями