Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

You can view this page in:

 

Подробная информация по: MPD4-11G

На данной странице содержатся технические данные, документация и предложения по данному продукту. Если Вам необходима другая информация, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.

Напечатать
Сохранить в pdf
Технические данные
Документация

MPD4-11G

Общая информация

  • Тип расширенного изделия:
    MPD4-11G
  • Идентификационный номер изделия:
    1SFA611133R1102
  • Европейский товарный код (EAN):
    7320500277553
  • Описание в каталоге:
    MPD4-11G Double Pushbutton
  • Длинное описание:
    The MPD4-11G Double Pushbutton is: Momentary - Flush/Flush - Green/Red Actuator, Green Indicator - Illuminated - Black Plastic - No contact block - Red - Red - STOP - START
    This Double Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Ordering

  • Минимальный объем заказа:
    10 штука
  • Номер таможенного тарифа:
    8536501999

Popular Downloads

Dimensions

  • Чистая ширина изделия:
    0.054 m
  • Чистая высота изделия:
    0.03 m
  • Чистая толщина изделия:
    0.038 m
  • Чистый вес изделия:
    0.025 kg

Technical

  • Температура окружающей среды:
    Работа с компенсацией -25 ... +70 °C
    Хранение -40 ... +85 °C
  • Цвет:
    Green/Red Actuator, Green Indicator
  • Тип исполнительного элемента (рабочая головка):
    Flush/Flush
  • Материал оправы:
    Black Plastic
  • Illumination:
    Illuminated
  • Функция:
    Momentary
  • Device Marking:
    StartStop
  • Степень защиты:
    Front IP66
  • Enclosure Type NEMA:
    Type1
    Type12
    Type13
    Type3R
    Type4
    Type4X
  • Механическая износостойкость:
    2 миллион

Environmental

  • Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
  • Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные:
    0635 4
  • Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация:
    2CMT2015-005452
  • WEEE Category:
    Product Not in WEEE Scope

Certificates and Declarations (Document Number)

Container Information

  • Package Level 1 Units:
    bag 1 штука
  • Package Level 1 Width:
    0.11 m
  • Package Level 1 Depth / Length:
    0.15 m
  • Package Level 1 Height:
    0.03 m
  • Package Level 1 Gross Weight:
    0.027 kg
  • Package Level 1 EAN:
    7320500277553

Classifications

  • Код классификации объекта:
    S
  • ETIM 6:
    EC000221 - Front element for push button
  • ETIM 7:
    EC000221 - Front element for push button
  • ETIM 8:
    EC000221 - Front element for push button
  • e-класс:
    V11.0 : 27371210
  • Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC):
    39121500
  • E-Number (Finland):
    2338055

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями