Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

You can view this page in:

 

Подробная информация по: S201-C10

На данной странице содержатся технические данные, документация и предложения по данному продукту. Если Вам необходима другая информация, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.

Напечатать
Сохранить в pdf
Технические данные
Документация

S201-C10

Общая информация

  • Тип расширенного изделия:
    S201-C10
  • Идентификационный номер изделия:
    2CDS251001R0104
  • Европейский товарный код (EAN):
    4016779464208
  • Описание в каталоге:
    Miniature Circuit Breaker - S200 - 1P - C - 10 ampere
  • Длинное описание:
    System pro M compact S200 miniature circuit breakers are current limiting. They have two different tripping mechanisms, the delayed thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. They are available in different characteristics (B,C,D,K,Z), configurations (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P), breaking capacities (up to 6 kA at 230/400 V AC) and rated currents (up to 63A). All MCBs of the product range S200 comply with IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077 (for this code purchased in South America there is no UL certificate), allowing the use for residential, commercial and industrial applications. Bottom-fitting auxiliary contact can be mounted on S200 to save 50% space.

Categories

  • Коды продуктов » Низковольтное оборудование » Модульные устройства на ДИН-рейку » Модульные автоматические выключатели
  • Запасные части » Приводы » Приводы переменного тока среднего напряжения » Приводы переменного тока среднего напряжения » ACS5000

Where Used (as a spare part for "Products")

Признак Количество Unit Of Measure Description
ACS 5000 Water Cooled 1 piece No Description Available

Accessories

Показать изображения
Признак Количество Unit Of Measure Type Description
2CDS200922R0001
1 piece S2C-S/H6R S2C-S/H6R - Signal / Auxiliary Contact
2CDS200912R0001
1 piece S2C-H6R S2C-H6R - Auxiliary Contact
2CDS200970R0001
1 piece S2C-H01 S2C-H01 - Auxiliary Contact
2CDS200970R0002
1 piece S2C-H10 S2C-H10 - Auxiliary Contact
2CDS200936R0001
1 piece S2C-H11L S2C-H11L - Auxiliary Contact
2CDS200936R0002
1 piece S2C-H20L S2C-H20L - Auxiliary Contact
2CDS200936R0003
1 piece S2C-H02L S2C-H02L - Auxiliary Contact
2CDS200946R0001
1 piece S2C-H6-11R S2C-H6-11R - Auxiliary Contact
2CDS200946R0002
1 piece S2C-H6-20R S2C-H6-20R - Auxiliary Contact
2CDS200946R0003
1 piece S2C-H6-02R S2C-H6-02R - Auxiliary Contact
2CDS200909R0001
1 piece S2C-A1 S2C-A1 - Shunt Trip
2CDS200909R0002
1 piece S2C-A2 S2C-A2 - Shunt Trip
2CSS200911R0001
1 piece S2C-UA 12 DC S2C-UA 12 DC - Undervoltage release
2CSS200911R0002
1 piece S2C-UA 24 AC S2C-UA 24 AC - Undervoltage release
2CSS200911R0003
1 piece S2C-UA 48 AC S2C-UA 48 AC - Undervoltage release
2CSS200911R0004
1 piece S2C-UA 110 AC S2C-UA 110 AC - Undervoltage release
2CSS200911R0005
1 piece S2C-UA 230 AC S2C-UA 230 AC - Undervoltage release
2CSS200911R0006
1 piece S2C-UA 400 AC S2C-UA 400 AC - Undervoltage release
2CSS200911R0007
1 piece S2C-UA 24 DC S2C-UA 24 DC - Undervoltage release
2CSS200911R0008
1 piece S2C-UA 48 DC S2C-UA 48 DC - Undervoltage release
2CSS200911R0009
1 piece S2C-UA 110 DC S2C-UA 110 DC - Undervoltage release
2CSS200911R0010
1 piece S2C-UA 230 DC S2C-UA 230 DC - Undervoltage release
2CSS201997R0013
1 piece S2C-CM1 S2C-CM1 - Motor operating device
2CSS203997R0013
1 piece S2C-CM2/3 S2C-CM2/3 - Motor operating device
2CSS204997R0013
1 piece S2C-CM4 S2C-CM4 - Motor operating device
GHS2001901R0003
1 piece S2C-DH S2C-DH - Mechanical Accessories
2CSS200998R0001
1 piece S2C-BP S2C-BP - Mechanical tripping device
2CSS200999R0001
1 piece S2C-EST S2C-EST - Plug-in base
2CDS200918R0001
1 piece S2C-NT S2C-NT - Hand Operated Neutral
2CCA880100R0001
1 piece CMS-100PS CMS-100PS Sensor
2CCA880101R0001
1 piece CMS-101PS CMS-101PS Sensor
2CCA880102R0001
1 piece CMS-102PS CMS-102PS Sensor

Technical

  • Стандарты:
    IEC/EN 60898-1
    IEC/EN 60947-2
    UL 1077
  • Количество полюсов:
    1
  • Количество защищенных полюсов:
    1
  • Характеристики расцепления:
    C
  • Номинальный ток (In):
    10 A
  • Номинальное рабочее напряжение:
    acc. to IEC 60898-1 230 / 400 V AC
    acc. to IEC 60947-2 230 V AC
  • Потери мощности:
    2.1 W
    at Rated Operating Conditions per Pole 2.1 W
  • Номинальное напряжение изоляции (Ui):
    acc. to IEC/EN 60664-1 440 V
  • Operational Voltage:
    Maximum (Incl. Tolerance) 253 V AC
    Maximum (Incl. Tolerance) 72 V DC
    Maximum 253 V AC
    Maximum 72 V DC
    Minimum 12 V AC
    Minimum 12 V DC
  • Номинальная частота (f):
    50 Hz
    60 Hz
  • Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания (Icn):
    (230 / 400 V AC) 6 kA
  • Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu):
    (133 V AC) 20 kA
    (230 В AC) 10 kA
  • Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (Ics):
    (133 V AC) 15 kA
  • Energy Limiting Class:
    3
  • Overvoltage Category:
    III
  • Степень загрязнения:
    степень загрязнения 3
  • Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (Uimp):
    4 kV
    (6.2 kV @ sea level)
    (5.0 kV @ 2000 m)
  • Испытательное напряжение изоляции:
    50 / 60 Hz, 1 min: 2 kV
  • Материал корпуса:
    Insulation Group II, RAL 7035
  • Тип исполнительного элемента (рабочая головка):
    Insulation group II, black, sealable
  • Actuator Material:
    Insulation Group II, Black, Sealable
  • Actuator Marking:
    I / O
  • Contact Position Indication:
    Red ON / Green OFF
  • Степень защиты:
    IP20
  • Замечания:
    IP40 in enclosure with cover
  • Electrical Endurance:
    20000 AC цикл
  • Mechanical Endurance (Nendu):
    20000 цикл
  • Тип клемм:
    Клеммы с винтовым зажимом
  • Тип винтовых клемм:
    Failsafe Bi-directional Cylinder-lift Terminal
  • Сечение подключаемого кабеля:
    Busbar 10 / 10 mm²
    Гибкий с зажимом 0.75 ... 25 mm²
    Гибкий 0.75 ... 25 mm²
    Жесткий 0.75 ... 35 mm²
    Многожильный 0.75 ... 35 mm²
  • Крутящие моменты затяжки:
    2.8 N·m
  • Рекомендуемый инструмент (отвертка):
    Pozidriv 2
  • Монтаж на DIN-рейке:
    Монтажная рейка 35 x 15 мм
    Монтажная рейка 35 x 7,5 мм
  • Монтажное положение:
    Any
  • Built-In Depth (t2):
    69 mm
  • Installation Size:
    acc. to DIN 43880 1
  • Power Supply Connection:
    Arbitrary

Environmental

  • Температура окружающей среды:
    Работа с компенсацией -25 ... +55 °C
    Хранение -40 ... +70 °C
  • Reference Ambient Air Temperature:
    30 °C
  • Ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27:
    25g / 2 shocks / 13 ms
  • Вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6:
    5g, 20 cycles at 5 ... 150 ... 5 Hz with load 0.8 In
  • Environmental Conditions:
    28 cycles
    with 55 °C / 90-96 %
    and 25 °C / 95-100 %
  • Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA

  • Maximum Operating Voltage UL/CSA:
    60 V DC
    480Y/277 V AC
  • Connecting Capacity UL/CSA:
    Busbar 18-8 AWG
    Conductor 18-4 AWG
  • Tightening Torque UL/CSA:
    25 in·lb
  • Interrupting Rating acc. to UL1077:
    (133 V AC) 6 kA
    (277 V AC) 6 kA
    (480Y / 277 V AC) 6 kA
    (60 V DC) 10 kA

Dimensions

  • Чистая ширина изделия:
    17.5 mm
  • Чистая толщина изделия:
    69 mm
  • Чистая высота изделия:
    88 mm
  • Чистый вес изделия:
    0.125 kg

Container Information

  • Package Level 1 Units:
    carton 10 штука
  • Package Level 1 Width:
    92 mm
  • Package Level 1 Depth / Length:
    183 mm
  • Package Level 1 Height:
    80 mm
  • Package Level 1 Gross Weight:
    1.295 kg
  • Package Level 1 EAN:
    4016779606806
  • Package Level 2 Units:
    120 штука
  • Package Level 2 Width:
    275 mm
  • Package Level 2 Depth / Length:
    395 mm
  • Package Level 2 Height:
    210 mm
  • Package Level 2 Gross Weight:
    14.8 kg
  • Package Level 2 EAN:
    4016779967938

Ordering

  • Минимальный объем заказа:
    1 штука
  • Номер таможенного тарифа:
    85362010
  • E-Number (Sweden):
    2100516

Certificates and Declarations (Document Number)

  • Декларация о соответствии - CE:
    2CDK403001D0607
  • Экологическая информация:
    2CDK400030D0201
  • Инструкции и руководства:
    2CSC400002D0208
  • Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация:
    2CDK400003K0203

Popular Downloads

Classifications

  • Код классификации объекта:
    F
  • ETIM 6:
    EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
  • ETIM 7:
    EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
  • e-класс:
    7.0 27141901
  • Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC):
    39121614

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями