Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

You can view this page in:

 

Подробная информация по: S203-D32

На данной странице содержатся технические данные, документация и предложения по данному продукту. Если Вам необходима другая информация, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.

Напечатать
Сохранить в pdf
Технические данные
Документация
Related Links

S203-D32

Общая информация

  • Тип расширенного изделия:
    S203-D32
  • Идентификационный номер изделия:
    2CDS253001R0321
  • Европейский товарный код (EAN):
    4016779530958
  • Описание в каталоге:
    S203-D32 Miniature Circuit Breaker - 3P - D - 32 A
  • Длинное описание:
    System pro M compact S200 miniature circuit breakers are current limiting. They have two different tripping mechanisms, the delayed thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. They are available in different characteristics (B,C,D,K,Z), configurations (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P), breaking capacities (up to 6 kA at 230/400 V AC) and rated currents (up to 63A). All MCBs of the product range S200 comply with IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077 allowing the use for residential, commercial and industrial applications. Bottom-fitting auxiliary contact can be mounted on S200 to save 50% space.

Принадлежности

Показать изображения
Признак Описание Тип Количество Единицы измерения
2CDS200922R0001
S2C-S/H6R Signal / Auxiliary Contact S2C-S/H6R 1 штука
2CDS200912R0001
S2C-H6R Auxiliary Contact S2C-H6R 1 штука
2CDS200936R0001
S2C-H11L Auxiliary Contact S2C-H11L 1 штука
2CDS200936R0002
S2C-H20L Auxiliary Contact S2C-H20L 1 штука
2CDS200936R0003
S2C-H02L Auxiliary Contact S2C-H02L 1 штука
2CDS200946R0001
S2C-H6-11R Auxiliary Contact S2C-H6-11R 1 штука
2CDS200946R0002
S2C-H6-20R Auxiliary Contact S2C-H6-20R 1 штука
2CDS200946R0003
S2C-H6-02R Auxiliary Contact S2C-H6-02R 1 штука
2CDS200909R0001
S2C-A1 Shunt Trip S2C-A1 1 штука
2CDS200909R0002
S2C-A2 Shunt Trip S2C-A2 1 штука
2CSS200911R0001
S2C-UA 12 DC Undervoltage release S2C-UA 12 DC 1 штука
2CSS200911R0002
S2C-UA 24 AC Undervoltage release S2C-UA 24 AC 1 штука
2CSS200911R0003
S2C-UA 48 AC Undervoltage release S2C-UA 48 AC 1 штука
2CSS200911R0004
S2C-UA 110 AC Undervoltage release S2C-UA 110 AC 1 штука
2CSS200911R0005
S2C-UA 230 AC Undervoltage release S2C-UA 230 AC 1 штука
2CSS200911R0006
S2C-UA 400 AC Undervoltage release S2C-UA 400 AC 1 штука
2CSS200911R0007
S2C-UA 24 DC Undervoltage release S2C-UA 24 DC 1 штука
2CSS200911R0008
S2C-UA 48 DC Undervoltage release S2C-UA 48 DC 1 штука
2CSS200911R0009
S2C-UA 110 DC Undervoltage release S2C-UA 110 DC 1 штука
2CSS200911R0010
S2C-UA 230 DC Undervoltage release S2C-UA 230 DC 1 штука
2CSS201997R0013
S2C-CM1 Motor operating device S2C-CM1 1 штука
2CSS203997R0013
S2C-CM2/3 Motor operating device S2C-CM2/3 1 штука
2CSS204997R0013
S2C-CM4 Motor operating device S2C-CM4 1 штука
GHS2001901R0003
S2C-DH Mechanical Accessories S2C-DH 1 штука
2CSS200998R0001
S2C-BP Mechanical tripping device S2C-BP 1 штука
2CSS200999R0001
S2C-EST Plug-in base S2C-EST 1 штука
2CDS200918R0001
S2C-NT Hand Operated Neutral S2C-NT 1 штука
2CCA880100R0001
CMS-100PS Sensor CMS-100PS 1 штука
2CCA880101R0001
CMS-101PS Sensor CMS-101PS 1 штука
2CCA880102R0001
CMS-102PS Sensor CMS-102PS 1 штука

Technical

  • Стандарты:
    IEC/EN 60898-1
    IEC/EN 60947-2
    UL 1077
  • Характеристики расцепления:
    D
  • Номинальное рабочее напряжение:
    acc. to IEC 60898-1 400 V AC
    acc. to IEC 60947-2 440 V AC
  • Operational Voltage:
    Maximum (Incl. Tolerance) 440 V AC
    Minimum 12 V AC
    Minimum 12 V DC
  • Номинальное напряжение изоляции (Ui):
    acc. to IEC/EN 60664-1 440 V
  • Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (Uimp):
    4 kV
    at 2000 m 5 kV
    at Sea Level 6.2 kV
  • Испытательное напряжение изоляции:
    50/60 Hz, 1 min: 2 kV
  • Тип входного напряжения:
    AC/DC
  • Номинальный ток (In):
    32 A
  • Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания (Icn):
    (AC) 6 kA
    (DC) 6 kA
    (400 В AC) 6 kA
  • Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu):
    (230 В AC) 20 kA
    (400 В AC) 10 kA
    (440 В AC) 10 kA
  • Rated Conditional Short-Circuit Current (Inc):
    (230 В) 20 kA
    (400 В) 20 kA
  • Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (Ics):
    (230 В AC) 15 kA
    (400 В AC) 7.5 kA
    (440 В AC) 7.5 kA
  • Номинальная частота (f):
    50 / 60 Hz
  • Потери мощности:
    10.8 W
    at Rated Operating Conditions per Pole 3.6 W
  • Power Supply Connection:
    Arbitrary
  • Contact Position Indication:
    Red ON / Green OFF
  • Electrical Endurance:
    10000 AC цикл
  • Mechanical Endurance (Nendu):
    20000 цикл
  • Количество полюсов:
    3
  • Количество защищенных полюсов:
    3
  • Overvoltage Category:
    III
  • Номенклатура изделий:
    S200
  • Крутящие моменты затяжки:
    2.8 N·m
  • Тип монтажа:
    DIN-Rail
  • Тип винтовых клемм:
    Failsafe Bi-directional Cylinder-lift Terminal
  • Actuator Marking:
    I / O
  • Actuator Material:
    Insulation Group II, Black, Sealable
  • Материал корпуса:
    Insulation Group II, RAL 7035
  • Монтаж на DIN-рейке:
    Монтажная рейка 35 x 15 мм
    Монтажная рейка 35 x 7,5 мм
  • Монтажное положение:
    Any
  • Рекомендуемый инструмент (отвертка):
    Pozidriv 2
  • Accessories Available:
    Да
  • Сечение подключаемого кабеля:
    Busbar 10 / 10 mm²
    Гибкий с зажимом 0.75 ... 25 mm²
    Гибкий 0.75 ... 25 mm²
    Жесткий 0.75 ... 35 mm²
    Многожильный 0.75 ... 35 mm²
  • Installation Size:
    acc. to DIN 43880 1
  • Длина зачистки провода:
    12.5 mm
  • Тип клемм:
    Клеммы с винтовым зажимом

Environmental

  • Температура окружающей среды:
    Работа с компенсацией -25 ... +55 °C
    Хранение -40 ... +70 °C
  • Reference Ambient Air Temperature:
    30 °C
  • Степень защиты:
    IP20
    Enclosure with Cover IP40
  • Степень загрязнения:
    степень загрязнения 3
  • Environmental Conditions:
    28 cycles
    with 55 °C / 90-96 %
    and 25 °C / 95-100 %
  • Вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6:
    5g, 20 cycles at 5 ... 150 ... 5 Hz with load 0.8 In
  • Ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27:
    25g / 2 shocks / 13 ms
  • Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • Экологическая информация:
    2CDK400030D0201

Technical UL/CSA

  • Maximum Operating Voltage UL/CSA:
    110 V DC
    480Y/277 V AC
  • Interrupting Rating acc. to UL1077:
    (277 V AC) 6 kA
    (480Y / 277 V AC) 6 kA
    (240 В) 10 kA
  • Connecting Capacity UL/CSA:
    Busbar 18-8 AWG
    Conductor 18-4 AWG
  • Tightening Torque UL/CSA:
    18 in·lb

Dimensions

  • Width in Number of Modular Spacings:
    3
  • Чистая ширина изделия:
    52.5 mm
  • Чистая высота изделия:
    88 mm
  • Чистая толщина изделия:
    69 mm
  • Чистый вес изделия:
    0.375 kg
  • Pole Net Weight:
    0.125 kg
  • Built-In Depth (t2):
    69 mm

Container Information

  • Package Level 1 Units:
    carton 1 штука
  • Package Level 1 Width:
    92 mm
  • Package Level 1 Height:
    80 mm
  • Package Level 1 Depth / Length:
    58 mm
  • Package Level 1 Gross Weight:
    0.4 kg
  • Package Level 1 EAN:
    4016779609357
  • Package Level 2 Units:
    carton 36 штука
  • Package Level 2 Width:
    275 mm
  • Package Level 2 Height:
    210 mm
  • Package Level 2 Depth / Length:
    395 mm
  • Package Level 2 Gross Weight:
    13.36 kg
  • Package Level 2 EAN:
    4016779973342

Ordering

  • Минимальный объем заказа:
    1 штука
  • Номер таможенного тарифа:
    85362010
  • E-Number (Sweden):
    2100671
  • Страна происхождения:
    Germany (DE)

Certificates and Declarations (Document Number)

  • Certification Agency:
    EN
    IEC
    UL
  • Декларация о соответствии - CE:
    2CDK403001D0607
  • Экологическая информация:
    2CDK400030D0201
  • I²t Characteristic:
    9AKK107992A5103
  • Инструкции и руководства:
    2CDS207104P0001
  • Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация:
    2CDK403001D0607

Popular Downloads

Classifications

  • ETIM 7:
    EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
  • ETIM 8:
    EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
  • EPLAN Catalog Tree:
    Electrical engineering / Protection devices / General
  • EPLAN Function Definition:
    Circuit breaker / Triple circuit breaker / Triple circuit breaker 1_2_3_4_5_6
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    8536 20 10
  • Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC):
    39121614
  • e-класс:
    V11.0 : 27141901
  • Код классификации объекта:
    F

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями