Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

You can view this page in:

 

Where to buy Where to buy description

Подробная информация по: UK636MV

На данной странице содержатся технические данные, документация и предложения по данному продукту. Если Вам необходима другая информация, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.

Напечатать
Сохранить в pdf
Технические данные
Документация

UK636MV

Общая информация

  • Тип расширенного изделия:
    UK636MV
  • Идентификационный номер изделия:
    2CPX031384R9999
  • Европейский товарный код (EAN):
    4011617313847
  • Описание в каталоге:
    UK636MV media unit fl patch 3R vent
  • Длинное описание:
    Multimedia unit, series UK600, for the internal use, with closed doorframe and door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP30, applicable standards: EN 60670-24, IK code 07, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 63 A, Glow wire resistance 850°C, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of thermoplast, with frame and ventilated door , door out of sheet steel, in RAL 9016, with TIP-in closure, door opening angle 120 degree, door hinge right or left, cable entry on top via cable entry slide part is pre-punched, on bottom via cable entry slide part is pre-punched, on side via pre-punched, rear wall pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 622 x 384 x 97, Shutter frame dimensions in mm (H x W x D): 622 x 384 x 9, 3-rows, cable fastening rail integrated, assembled with perforated sheet steel mounting plate, patchpanel an rotatable tripple socket outlet

Категории

  • Коды продуктов » Низковольтное оборудование » Оболочки для НКУ » Щитки бытовые (до 63 А) » Щитки бытовые для скрытой проводки

Ordering

  • E-Number (Sweden):
    2201260
  • Европейский товарный код (EAN):
    4011617313847
  • Минимальный объем заказа:
    1 штука
  • Номер таможенного тарифа:
    85381000

Dimensions

  • Чистая ширина изделия:
    384 mm
  • Чистая высота изделия:
    622 mm
  • Чистая толщина изделия:
    97 mm
  • Чистый вес изделия:
    4.018 kg

Container Information

  • Package Level 1 Units:
    pack 1 штука
  • Package Level 1 Width:
    390.000 mm
  • Package Level 1 Height:
    630.000 mm
  • Package Level 1 Depth / Length:
    115.000 mm
  • Package Level 1 Gross Weight:
    4.179 kg
  • Package Level 1 EAN:
    4011617313847
  • Package Level 2 Units:
    pallet (lift) 45 штука
  • Package Level 2 Width:
    800.000 mm
  • Package Level 2 Height:
    1820.000 mm
  • Package Level 2 Depth / Length:
    1200.000 mm
  • Package Level 2 Gross Weight:
    200.81 kg

Additional Information

  • Цвет:
    traffic white
  • Тип конфигурации:
    assembled with perforated sheet steel mounting plate, patchpanel an rotatable tripple socket outlet
  • Тип крышки:
    Door
  • Степень защиты:
    IP30
  • Тип корпуса:
    Multimedia unit
  • Материал корпуса:
    Plastic
  • Внутренняя глубина:
    81 mm
  • Тип монтажа:
    Flush-mounted
  • Глубина ниши:
    95 mm
  • Высота ниши:
    605 mm
  • Ширина ниши:
    367 mm
  • Количество рядов:
    3
  • Operational Voltage:
    400 V
  • Потери мощности:
    Δt = 30K 114 W
  • Основной тип изделия:
    UK
  • Название изделия:
    UK636MV media unit fl patch 3R vent
  • Степень защиты:
    изолировано
  • Номинальный ток (In):
    63 A
  • Номинальное рабочее напряжение:
    Maximum 400 V
  • Стандарты:
    DIN 43871
  • Тип клемм:
    No Terminals

Certificates and Declarations (Document Number)

Classifications

  • ETIM 5:
    EC000214 - Small distribution board
  • ETIM 6:
    EC000214 - Small distribution board
  • ETIM 7:
    EC000214 - Small distribution board
  • Код классификации объекта:
    U
  • WEEE Category:
    4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями