You can view this page in:

 

К сожалению, по данному оборудованию у нас нет информации о наличии у партнёров. Вы можете получить данную информацию на сайтах партнёров. Список сертифицированных партнёров

Подробная информация по: DSH201R C16 AC30

На данной странице содержатся технические данные, документация и предложения по данному продукту. Если Вам необходима другая информация, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.

Технические данные
Документация
Где купить

DSH201R C16 AC30

Общая информация

  • Тип расширенного изделия:
    DSH201R C16 AC30
  • Идентификационный номер изделия:
    2CSR245072R1164
  • Европейский товарный код (EAN):
    8012542343110
  • Описание в каталоге:
    DSH201R C16 AC30 Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection
  • Длинное описание:
    The DSH201R series is a 1P+N RCBO in two-modules width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents
    protection against the effects of sinusoidal alternating earth fault currents
    protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts (with sensitivity = 30 mA).

Technical

  • Стандарты:
    IEC 61009-1
    EN 61009-1
    IEC 61009-2-1
    EN 61009-2-1
  • Характеристики расцепления:
    C
  • Тип остаточного тока:
    AC type
  • Номинальное рабочее напряжение:
    230 V AC
  • Испытательное напряжение изоляции:
    2 kV
  • Тип входного напряжения:
    AC
  • Номинальный ток (In):
    16 A
  • Номинальный остаточный ток:
    30 mA
  • Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания:
    4.5 kA
  • Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu):
    6 kA
  • Rated Conditional Short-Circuit Current (Inc):
    6 kA
  • Maximum Surge Current:
    0 kA
  • Leakage Current Type:
    AC
  • Частота (f):
    50 Hz
  • Номинальная частота (f):
    50 Hz
  • Потери мощности:
    Average per Pole 2,3 W
    Phase Pole 3,4 W
    Neutral Pole 1,2 W
    Total 4,5 W
  • Power Supply Connection:
    Arbitrary
  • Electrical Endurance:
    10000 цикл
  • Mechanical Endurance:
    20000 цикл
  • Количество полюсов:
    2
  • Количество защищенных полюсов:
    1
  • Рабочая характеристика:
    Мгновенное срабатывание
  • Overvoltage Category:
    III
  • Положение клемм нейтрали N:
    Right
  • Accessories Available:
    Нет
  • Сечение подключаемого кабеля:
    Busbar 10 mm²
    Жесткий 25 ... 25 mm²
    Гибкий 25 ... 25 mm²

Environmental

  • Температура окружающей среды:
    Работа с компенсацией -25 ... +55 °C
    Хранение -40 ... +70 °C
  • Степень защиты:
    IP2X
  • Степень загрязнения:
    степень загрязнения 2
  • Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация:
    9AKK107492A2007
  • REACH Declaration:
    9AKK108467A9482
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363

Dimensions

  • Width in Number of Modular Spacings:
    2
  • Чистая ширина изделия:
    0.035 m
  • Чистая высота изделия:
    0.085 m
  • Чистая толщина изделия:
    0.069 m
  • Чистый вес изделия:
    0.182 kg
  • Built-In Depth (t2):
    69 mm

Ordering

  • Минимальный объем заказа:
    1 штука
  • Package Level 1 Units:
    box 1 штука
  • Package Level 1 Gross Weight:
    0.207 kg

Certificates and Declarations

Installation

Popular Downloads

Classifications

  • ETIM 8:
    EC000905 - Earth leakage circuit breaker
  • ETIM 9:
    EC000905 - Earth leakage circuit breaker
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    85363010
  • e-класс:
    V11.0 : 27142207
  • Код классификации объекта:
    F
Select region / language

Популярные страницы