Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

You can view this page in:

 

Подробная информация по: DS201 C6 AC30

На данной странице содержатся технические данные, документация и предложения по данному продукту. Если Вам необходима другая информация, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.

Напечатать
Сохранить в pdf
Технические данные
Документация
Related Links

DS201 C6 AC30

Общая информация

  • Тип расширенного изделия:
    DS201 C6 AC30
  • Идентификационный номер изделия:
    2CSR255080R1064
  • Европейский товарный код (EAN):
    8012542896319
  • Описание в каталоге:
    DS201 C6 AC30 Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection
  • Длинное описание:
    The DS201 series is a 1P+N RCBO in two-modules width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts (with sensitivity = 30 mA).

Принадлежности

Признак Описание Тип Количество Единицы измерения
2CDS200912R0001
S2C-H6R Auxiliary Contact S2C-H6R 1 штука
2CDS200922R0001
S2C-S/H6R Signal / Auxiliary Contact S2C-S/H6R 1 штука
2CDS200946R0001
S2C-H6-11R Auxiliary Contact S2C-H6-11R 1 штука
2CDS200946R0002
S2C-H6-20R Auxiliary Contact S2C-H6-20R 1 штука
2CDS200946R0003
S2C-H6-02R Auxiliary Contact S2C-H6-02R 1 штука
2CDS200970R0031
S2C-H01 Auxiliary Contact S2C-H01 1 штука
2CDS200970R0032
S2C-H10 Auxiliary Contact S2C-H10 1 штука
2CSS200910R0005
S2C-OVP1 Overvoltage release S2C-OVP1 1 штука
2CSS200911R0002
S2C-UA 24 AC Undervoltage release S2C-UA 24 AC 1 штука
2CSS200911R0003
S2C-UA 48 AC Undervoltage release S2C-UA 48 AC 1 штука
2CSS200911R0004
S2C-UA 110 AC Undervoltage release S2C-UA 110 AC 1 штука
2CSS200911R0005
S2C-UA 230 AC Undervoltage release S2C-UA 230 AC 1 штука
2CSS200933R0011
F2C-A1 Shunt trip F2C-A1 1 штука
2CSS200933R0012
F2C-A2 Shunt trip F2C-A2 1 штука
2CSS200993R0005
S2C-OVP2 Overvoltage release S2C-OVP2 1 штука
2CSS203997R0013
S2C-CM2/3 Motor operating device S2C-CM2/3 1 штука

Technical

  • Стандарты:
    IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1
  • Характеристики расцепления:
    C
  • Тип остаточного тока:
    AC type
  • Номинальное напряжение (Ur):
    230 V
  • Номинальное рабочее напряжение:
    230 / 240 V AC
  • Номинальное напряжение изоляции (Ui):
    500 V
  • Test Voltage (Ut):
    170 ... 264 V
  • Испытательное напряжение изоляции:
    2 kV
  • Primary Rated Impulse Withstand Voltage:
    4 kV
  • Тип входного напряжения:
    AC
  • Номинальный ток (In):
    6 A
  • Номинальный остаточный ток:
    30 mA
  • Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания (Icn):
    6 kA
  • Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu):
    10 kA
  • Rated Residual Breaking Capacity (IΔm):
    EN 61009-1 6000 A
    IEC 61009-1 6000 A
  • Rated Conditional Short-Circuit Current (Inc):
    10 kA
  • Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (Ics):
    7.5 kA
  • Maximum Surge Current:
    0 kA
  • Leakage Current Type:
    AC
  • Частота (f):
    50/60 Hz
  • Номинальная частота (f):
    50/60 Hz
  • Потери мощности:
    2.4 W
  • Power Supply Connection:
    Arbitrary
  • Contact Position Indication:
    Red ON / Green OFF
  • Energy Limiting Class:
    3
  • Electrical Endurance:
    10000 цикл
  • Mechanical Endurance (Nendu):
    20000 цикл
  • Количество полюсов:
    2
  • Количество защищенных полюсов:
    1
  • Number of Modular Spacings per DIN Rail:
    2
  • Fault Indication:
    Blue flag on toggle
  • Рабочая характеристика:
    Мгновенное срабатывание
  • Overvoltage Category:
    III
  • Положение клемм нейтрали N:
    Right
  • Крутящие моменты затяжки:
    2.8 N·m
  • Тип аксессуаров:
    Auxiliary contact
    Signal contact / auxiliary contact
    Shunt trip
    Auxiliary contact for bottom fitting
    Undervoltage release
    Overvoltage release
    Motor operating device
  • Тип исполнительного элемента (рабочая головка):
    Toggle - Insulation group II, Black RAL 9005,
    sealable in ON-OFF positions
  • Тип корпуса:
    Insulation group I - II, RAL 7035
  • Тип монтажа:
    on DIN rail EN 60715 (35mm) by means of mounting clip
  • Тип исполнения:
    C
  • Тип винтовых клемм:
    Failsafe Bi-directional Cylinder-lift Terminal
  • Монтажное положение:
    Any
  • Accessories Available:
    Да
  • Number of Batteries:
    0
  • Cable Size:
    25 mm²
  • Сечение подключаемого кабеля:
    Busbar 10 ... 10 mm²
    Многожильный 0.75 ... 25 mm²
    Гибкий с зажимом 0.75 ... 16 mm²
    Гибкий 0.75 ... 16 mm²
  • Длина зачистки провода:
    12 mm
  • Тип клемм:
    Клеммы с винтовым зажимом

Environmental

  • Температура окружающей среды:
    -25...55 °C
  • Температура окружающей среды:
    Работа с компенсацией -25...55 °C
  • Reference Ambient Air Temperature:
    30 °C
  • Степень защиты:
    Terminals IP20
    Housing IP40
  • Степень загрязнения:
    степень загрязнения 2
  • Environmental Conditions:
    28 cycles
    with 55 °C / 90-96 %
    and 25 °C / 95-100 %
  • Вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6:
    0.1 mm or 1 g - 20 cycles at 5…150…5 Hz
  • Ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27:
    25g / 2 shocks / 13 ms
  • Экологическая информация:
    2CSC422002K2701

Technical UL/CSA

  • Short-Circuit Current Rating (SCCR):
    0.03 A

Dimensions

  • Width in Number of Modular Spacings:
    2
  • Чистая ширина изделия:
    0.035 m
  • Чистая высота изделия:
    0.085 m
  • Чистая толщина изделия:
    0.069 m
  • Чистый вес изделия:
    0.200 kg
  • Built-In Depth (t2):
    69 mm

Container Information

  • Package Level 1 Units:
    box 1 штука
  • Package Level 1 Width:
    40 mm
  • Package Level 1 Height:
    106 mm
  • Package Level 1 Depth / Length:
    80 mm
  • Package Level 1 Gross Weight:
    225 g
  • Package Level 1 EAN:
    8012542896319
  • Package Level 2 Units:
    box 5 штука
  • Package Level 2 Width:
    200 mm
  • Package Level 2 Height:
    106 mm
  • Package Level 2 Depth / Length:
    80 mm
  • Package Level 2 Gross Weight:
    1125 g
  • Package Level 2 EAN:
    8012542585619

Ordering

  • Минимальный объем заказа:
    1 штука
  • Номер таможенного тарифа:
    85363010
  • Страна происхождения:
    Italy (IT)

Certificates and Declarations (Document Number)

Popular Downloads

Classifications

  • ETIM 7:
    EC000905 - Earth leakage circuit breaker
  • ETIM 8:
    EC000905 - Earth leakage circuit breaker
  • EPLAN Catalog Tree:
    Electrical engineering / Protection devices / Ground fault current circuit breaker
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    85363010
  • e-класс:
    V11.0 : 27142207
  • Код классификации объекта:
    F

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями