You can view this page in:

 

К сожалению, по данному оборудованию у нас нет информации о наличии у партнёров. Вы можете получить данную информацию на сайтах партнёров. Список сертифицированных партнёров

Подробная информация по: F2C-A2

На данной странице содержатся технические данные, документация и предложения по данному продукту. Если Вам необходима другая информация, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.

Напечатать
Сохранить в pdf
Технические данные
Документация
Где купить

F2C-A2

Общая информация

  • Тип расширенного изделия:
    F2C-A2
  • Идентификационный номер изделия:
    2CSS200933R0012
  • Европейский товарный код (EAN):
    8012542975007
  • Описание в каталоге:
    F2C-A2 Shunt trip
  • Длинное описание:
    The F2C-A2 shunt trip allows the remote opening of the device when a voltage is applied. Suitable for RCCBs F200 series and RCBOs DS201 and DS202C. It can be used with MCBs SN201 series by means of SN201-IH interface module. It works in a range of 110-415V a.c. and 110-250V d.c.

Technical

  • Подходит для:
    F200
    SN201
    DS201
    DS202C
  • Подходит для класса изделий:
    Miniature Circuit Breakers MCBs
    Residual Current Devices RCDs
    Residual Current Breakers with Overload Protection RCBo
  • Номинальное напряжение (Ur):
    110 V
  • Number of Contacts CO:
    0
  • Number of Contacts NC:
    0
  • Number of Contacts NO:
    0
  • Количество переключателей:
    0

Environmental

  • Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • Экологическая информация:
    document not needed

Dimensions

  • Чистая ширина изделия:
    17.5 mm
  • Чистая высота изделия:
    0.085 m
  • Чистая толщина изделия:
    0.069 m
  • Чистый вес изделия:
    0.112 kg

Container Information

  • Package Level 1 Units:
    box 1 штука
  • Package Level 1 Width:
    0.023 m
  • Package Level 1 Height:
    0.107 m
  • Package Level 1 Depth / Length:
    0.107 m
  • Package Level 1 Gross Weight:
    0.118 kg
  • Package Level 1 EAN:
    8012542975007

Ordering

  • Минимальный объем заказа:
    1 штука
  • Номер таможенного тарифа:
    85389099
  • E-Number (Finland):
    3210188
  • Страна происхождения:
    Italy (IT)

Certificates and Declarations (Document Number)

  • Декларация о соответствии - CE:
    9AKK106713A5575
  • Экологическая информация:
    document not needed
  • Инструкции и руководства:
    9AKK107680A3320
  • Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация:
    9AKK106713A5575

Popular Downloads

Classifications

  • ETIM 7:
    EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
  • ETIM 8:
    EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    85389099
  • e-класс:
    V11.0 : 27143502
  • Код классификации объекта:
    Q
Select region / language

Популярные страницы