You can view this page in:

 

К сожалению, по данному оборудованию у нас нет информации о наличии у партнёров. Вы можете получить данную информацию на сайтах партнёров. Список сертифицированных партнёров

Подробная информация по: S2C-EST

На данной странице содержатся технические данные, документация и предложения по данному продукту. Если Вам необходима другая информация, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.

Технические данные
Документация
Где купить

S2C-EST

Общая информация

  • Тип расширенного изделия:
    S2C-EST
  • Идентификационный номер изделия:
    2CSS200999R0001
  • Европейский товарный код (EAN):
    8012542940708
  • Описание в каталоге:
    S2C-EST Plug-in base
  • Длинное описание:
    The S2C-EST plug-in device can transform a standard S200 or F200 breaker into a plug-in device. It is suitable for MCB S200 series and RCCB F200 series up to 63A, and RCBO DS201 and DS202C series.

Technical

  • Подходит для:
    S200, F200, DS201, DS202C
  • Подходит для класса изделий:
    Miniature Circuit Breakers MCBs
    Residual Current Devices RCDs
    Residual Current Breakers with Overload Protection RCBo
  • Тип аксессуаров:
    Connection technique
  • Accessories Available:
    Да

Environmental

  • Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • Экологическая информация:
    document not needed

Dimensions

  • Чистая ширина изделия:
    0.018 m
  • Чистая высота изделия:
    0.164 m
  • Чистая толщина изделия:
    0.067 m
  • Чистый вес изделия:
    0.075 kg

Container Information

  • Package Level 1 Units:
    blister 1 штука
  • Package Level 1 Width:
    0.068 m
  • Package Level 1 Height:
    0.164 m
  • Package Level 1 Depth / Length:
    0.018 m
  • Package Level 1 Gross Weight:
    0.115 kg
  • Package Level 1 EAN:
    8012542940708

Ordering

  • Минимальный объем заказа:
    1 штука
  • Номер таможенного тарифа:
    85389099
  • E-Number (Finland):
    3210860
  • E-Number (Sweden):
    2100360
  • Страна происхождения:
    Italy (IT)

Certificates and Declarations (Document Number)

Popular Downloads

Classifications

  • ETIM 7:
    EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
  • ETIM 8:
    EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    85389099
  • e-класс:
    V11.0 : 27371390
  • Код классификации объекта:
    Q
Select region / language

Популярные страницы