You can view this page in:

 

К сожалению, по данному оборудованию у нас нет информации о наличии у партнёров. Вы можете получить данную информацию на сайтах партнёров. Список сертифицированных партнёров

Подробная информация по: S2C-CM2/3

На данной странице содержатся технические данные, документация и предложения по данному продукту. Если Вам необходима другая информация, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.

Напечатать
Сохранить в pdf
Технические данные
Документация
Где купить
Related Links

S2C-CM2/3

Общая информация

  • Тип расширенного изделия:
    S2C-CM2/3
  • Идентификационный номер изделия:
    2CSS203997R0013
  • Европейский товарный код (EAN):
    8012542026358
  • Описание в каталоге:
    S2C-CM2/3 Motor operating device
  • Длинное описание:
    The S2C-CM2/3 motor operating device has the function to allow the remote control (opening or closing) of the MCB it is associated to. It can assembled to 2 and 3 pole MCBs (up to 63A) of S200 range.

Technical

  • Подходит для:
    S200
    S200M
    S200P
    S200 MUC
    SD200
    S300P
    DS201
  • Подходит для класса изделий:
    Miniature Circuit Breakers MCBs
  • Номинальное напряжение (Ur):
    12 V
  • Operational Voltage:
    12 … 30 +10% –15% V AC
    12 … 48 +10% –15% V DC
  • Тип входного напряжения:
    AC/DC
  • Номинальная частота (f):
    AC 50 … 60 Hz
  • Потребляемая мощность (@Pcons):
    12 V AC - < 16 V·A
    24 V AC - < 27 V·A
    30 V AC - < 28 V·A
    12…48 V DC - < 22 V·A
  • Потери мощности:
    1.5 W
  • Electrical Endurance:
    20000 цикл
  • Number of Contacts CO:
    1
  • Number of Contacts NC:
    0
  • Number of Contacts NO:
    0
  • Количество вспомогательных контактов CO (однополюсный переключатель на два направления):
    1
  • Тип монтажа:
    Din-Rail
  • Сечение подключаемого кабеля:
    2.5 mm²
  • Тип клемм:
    Клеммы с винтовым зажимом

Environmental

  • Температура окружающей среды:
    Работа с компенсацией -25 ... +55 °C
    Хранение -40 ... +70 °C
  • Степень защиты:
    Enclosure with Cover IP20
  • Степень загрязнения:
    степень загрязнения 2
  • Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • Экологическая информация:
    Refer to RoHS

Dimensions

  • Чистая ширина изделия:
    36 mm
  • Чистая высота изделия:
    0.089 m
  • Чистая толщина изделия:
    0.081 m
  • Чистый вес изделия:
    0.163 kg

Container Information

  • Package Level 1 Units:
    box 1 штука
  • Package Level 1 Width:
    0.091 m
  • Package Level 1 Height:
    0.09 m
  • Package Level 1 Depth / Length:
    0.092 m
  • Package Level 1 Gross Weight:
    0.236 kg
  • Package Level 1 EAN:
    8012542026358

Ordering

  • Минимальный объем заказа:
    1 штука
  • Номер таможенного тарифа:
    85365080
  • E-Number (Sweden):
    2102492
  • Страна происхождения:
    Italy (IT)

Certificates and Declarations (Document Number)

Popular Downloads

Classifications

  • ETIM 7:
    EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
  • ETIM 8:
    EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    85365080
  • Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC):
    39122221
  • e-класс:
    V11.0 : 27143502
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    5219 >> Switch part or accessory
  • Код классификации объекта:
    Q
Select region / language

Популярные страницы