Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

You can view this page in:

 

Подробная информация по: RT/U30.0.1-825

На данной странице содержатся технические данные, документация и предложения по данному продукту. Если Вам необходима другая информация, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.

Напечатать
Сохранить в pdf
Технические данные
Документация

RT/U30.0.1-825

Общая информация

  • Тип расширенного изделия:
    RT/U30.0.1-825
  • Идентификационный номер изделия:
    2TMA200050B0005
  • Европейский товарный код (EAN):
    6955891816190
  • Описание в каталоге:
    RT/U30.0.1-825 ABB RoomTouch® 5"
  • Длинное описание:
    Multifunctional HD IPS KNX touchdisplay as a room control element for visualisation and control of all functions in a KNX system. For the display and intuitive control of the following standard KNX functions: Switching, rocker switch, dimming (4-bit and 8-bit), slider, blind, RGBW control element, room temperature control element, Split Unit control element, step switch, scene switch, display element or audio control element. Additional functions: 20 fault and alarm messages, 10 logic functions, 10 timers each with 6 switching times, 4 scene actuators, 1 room temperature controller and individual pages can be protected with a PIN code. Status display, display of date and time, as well as inside and outside temperature. Installed temperature sensor, proximity sensor and brightness sensor. With a push-button/switch input and external temperature sensor input. Page display with a maximum of 30 touch surfaces on 6 or 10 pages (dependent on the mounting method). Viewing angle display: 160° - 160°. Mounting via a separate flush-mounted box. External power supply: 20-32 VDC (SELV).

Ordering

  • Европейский товарный код (EAN):
    6955891816190
  • Номер таможенного тарифа:
    85371091
  • Минимальный объем заказа:
    1 штука
  • E-Number (Finland):
    2815630
  • E-Number (Sweden):
    1739960

Dimensions

  • Чистая толщина изделия:
    40 mm
  • Чистая высота изделия:
    144 mm
  • Чистая ширина изделия:
    80 mm
  • Чистый вес изделия:
    0.375 kg

Container Information

  • Package Level 1 Units:
    box 1 штука
  • Package Level 1 EAN:
    6955891816190
  • Package Level 1 Depth / Length:
    204 mm
  • Package Level 1 Height:
    65 mm
  • Package Level 1 Width:
    158 mm
  • Package Level 1 Gross Weight:
    375 g
  • Package Level 3 Units:
    box 22 штука
  • Package Level 3 EAN:
    6955891816190
  • Package Level 3 Depth / Length:
    0.425 m
  • Package Level 3 Height:
    0.35 m
  • Package Level 3 Width:
    0.33 m
  • Package Level 3 Gross Weight:
    8.986 kg

Technical

  • Compatible Bus Systems:
    KNX
  • Тип монтажа:
    Flush-mounted
  • Размер экрана:
    5 in

Certificates and Declarations (Document Number)

Environmental

  • Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Classifications

  • ETIM 7:
    EC001585 - Multi operating device for bus system
  • ETIM 8:
    EC001585 - Multi operating device for bus system
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями